text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
18 Ürün bulundu
PSEN rs2.0-300
570302
Halat çekme anahtarı, E-STOP basmalı düğmesi dahil, plastik muhafaza,2xNC+2xNO kontak, 300 N maks. yay kuvveti.

istek üzerine
PSEN rs1.0-300
570300
Halat çekme anahtarı, E-STOP basmalı düğmesi dahil, metal muhafaza,2xNC+2xNO kontak, 300 N maks. yay kuvveti.

istek üzerine
PSEN rs2.0-175
570303
Halat çekme anahtarı, E-STOP basmalı düğmesi dahil, plastik muhafaza,2xNC+2xNO kontak, 175 N maks. yay kuvveti.

istek üzerine
PSEN rs1.0-175
570301
Halat çekme anahtarı, E-STOP basmalı düğmesi dahil, metal muhafaza,2xNC+2xNO kontak, 175 N maks. yay kuvveti.

istek üzerine
PSEN rs spring 300
570311
Maks. 300 N yay kuvveti için halat çekme yayı.

istek üzerine
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Halat çekme anahtarı PSEN rs için halat. Halat çapı 3 mm / kılıf çapı 4 mm. PVC kılıf, kırmızı. 50 m silindir.

istek üzerine
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Halat çekme anahtarı PSEN halat için halat. Halat çapı 3 mm / kılıf çapı 4 mm. PVC kılıf, kırmızı. 100 m silindir.

istek üzerine
PSEN rs spring 175
570310
Maks. 175 N yay kuvveti için halat çekme yayı.

istek üzerine
PSEN rs pulley 75
570312
Yön değiştirme kasnağı, 75 mm çap.

istek üzerine
PSEN rs pulley flex
570313
Kasnak bloğu, döndürülebilir.

istek üzerine
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
Sıfırlama butonu dahil halat çekme anahtarı, düz kafa, plastik gövde, 2 NC ve 2 NO kontak, 300 N maks. yay kuvveti

istek üzerine
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
E-STOP butonu dahil halat çekme anahtarı, düz kafa, plastik gövde, 2 NC ve 2 NO kontak, 300 N maks. yay kuvveti

istek üzerine
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0
570304
E-STOP butonu dahil halat çekme anahtarı, düz kafa, metal gövde, 2 NC ve 2 NO kontak, 300 N maks. yay kuvveti

istek üzerine
PSEN rsm 1.0-300-0-2-0
570307
E-STOP butonu dahil halat çekme anahtarı, açılı kafa, sol, metal gövde, 2 NC ve 2 NO kontak, 300 N maks. yay kuvveti

istek üzerine
PSEN rsm 1.0-300-0-1-0
570308
E-STOP butonu dahil halat çekme anahtarı, açılı kafa, sağ, metal gövde, 2 NC ve 2 NO kontak, 300 N maks. yay kuvveti

istek üzerine
PSEN rsm turnbuckle
570316
PSENrope mini için germe donanımı, M6x60

istek üzerine
PSEN rsm rope thimble
570318
PSENrope mini için halat yüksüğü, yarıçap 4

istek üzerine
PSEN rsm rope clamp
570319
PSENrope mini için halat kelepçesi

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin