text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 18 produktów
PSEN rs2.0-300
570302
Wyłącznik linkowy z przyciskowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, obudowa z tworzywa, styki 2xNZ + 2xNO, maks. siła sprężyny ...

Na zamówienie
PSEN rs1.0-300
570300
Wyłącznik linkowy z przyciskowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, metalowa obudowa, styki 2xNZ + 2xNO, maks. siła sprężyny 3 ...

Na zamówienie
PSEN rs2.0-175
570303
Wyłącznik linkowy z przyciskowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, obudowa z tworzywa, styki 2xNZ + 2xNO, maks. siła sprężyny ...

Na zamówienie
PSEN rs1.0-175
570301
Wyłącznik linkowy z przyciskowym wyłącznikiem bezpieczeństwa, metalowa obudowa, styki 2xNZ + 2xNO, maks. siła sprężyny 1 ...

Na zamówienie
PSEN rs spring 300
570311
Sprężyna odciągająca linkę, maks. siła sprężyny 300 N.

Na zamówienie
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Linka do wyłącznika linkowego PSEN rs. Średnica linki 3 mm/ średnica z powłoką 4 mm. Powłoka PVC, czerwona. Rolka 50 mm.

Na zamówienie
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Linka do wyłącznika linkowego PSEN. Średnica linki 3 mm/ średnica z powłoką 4 mm. Powłoka PVC, czerwona. Rolka 100 m.

Na zamówienie
PSEN rs spring 175
570310
Sprężyna odciągająca linkę, maks. siła sprężyny 175 N.

Na zamówienie
PSEN rs pulley 75
570312
Rolka prowadząca o średnicy 75 mm.

Na zamówienie
PSEN rs pulley flex
570313
Obrotowy blok rolki.

Na zamówienie
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
Wyłącznik linkowy z resetem, prosta głowica, obudowa z tworzywa, styki 2 x NC i 2 x NO, maks. siła sprężyny 300 N

Na zamówienie
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
Wyłącznik linkowy z  wyłącznikiem bezpieczeństwa, prosta głowica,obudowa z tworzywa, styki 2 x NC i 2 x NO, maks. siła s ...

Na zamówienie
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0
570304
Wyłącznik linkowy z  wyłącznikiem bezpieczeństwa, prosta głowica,obudowa metalowa, styki 2 x NC i 2 x NO, maks. siła spr ...

Na zamówienie
PSEN rsm 1.0-300-0-2-0
570307
Wyłącznik linkowy z  wyłącznikiem bezpieczeństwa, głowica kątowa lewa,obudowa metalowa, styki 2 x NC i 2 x NO, maks. sił ...

Na zamówienie
PSEN rsm 1.0-300-0-1-0
570308
Wyłącznik linkowy z  wyłącznikiem bezpieczeństwa, głowica kątowa prawa,obudowa metalowa, styki 2 x NC i 2 x NO, maks. si ...

Na zamówienie
PSEN rsm turnbuckle
570316
Łącznik napinający do PSENrope mini, M6 x 60

Na zamówienie
PSEN rsm rope thimble
570318
Kausza do PSENrope mini, promień 4

Na zamówienie
PSEN rsm rope clamp
570319
Zacisk linki do PSENrope mini

Na zamówienie

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie