text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
18 Nalezené produkty
PSEN rs1.0-300
570300
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, kovové pouzdro,kontakty 2xNC+2xNO , max. tah 300 N.

Na vyžádání
PSEN rs2.0-175
570303
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, plastové pouzdro,kontakty 2xNC+2xNO , max. tah 175 N.

Na vyžádání
PSEN rs1.0-175
570301
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, kovové pouzdro,kontakty 2xNC+2xNO , max. tah 175 N.

Na vyžádání
PSEN rs2.0-300
570302
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, plastové pouzdro,kontakty 2xNC+2xNO , max. tah 300 N.

Na vyžádání
PSEN rs spring 300
570311
Pružina pro max. tah lanka 300 N.

Na vyžádání
PSEN rs spring 175
570310
Pružina pro max. tah lanka 175 N.

Na vyžádání
PSEN rs pulley 75
570312
Vodicí kladka pevná, průměr 75 mm.

Na vyžádání
PSEN rs pulley flex
570313
Vodicí kladka, závěsná, otočná.

Na vyžádání
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Lanko pro lankový spínač PSEN rs. Průměr lanka 3 mm / Průměr pláště 4 mm. Plášť PVC, červený. Návin 50 m.

Na vyžádání
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Lanko pro lankový spínač PSEN rope. Průměr lanka 3 mm / Průměr pláště 4 mm. Plášť PVC, červený. Návin 100 m.

Na vyžádání
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
Lankový spínač vč. tlačítka Reset, rovná hlava, plastové pouzdro, 2 kontakty NC a 2 kontakty NO, 300 N max. síla pružiny

Na vyžádání
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, rovná hlava, plastovépouzdro, 2 kontakty NC a 2 kontakty NO, 300 N max. ...

Na vyžádání
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0
570304
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, rovná hlava, kovovépouzdro, 2 kontakty NC a 2 kontakty NO, 300 N max. s ...

Na vyžádání
PSEN rsm 1.0-300-0-2-0
570307
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, lomená hlava vlevo, kovové pouzdro, 2 kontakty NC a 2 kontakty NO, 300 ...

Na vyžádání
PSEN rsm 1.0-300-0-1-0
570308
Lankový spínač vč. tlačítka nouzového zastavení, lomená hlava vpravo, kovové pouzdro, 2 kontakty NC a 2 kontakty NO, 300 ...

Na vyžádání
PSEN rsm turnbuckle
570316
Napínací zámek pro PSENrope mini, M6x60

Na vyžádání
PSEN rsm rope thimble
570318
Lankové oko pro PSENrope mini, poloměr 4

Na vyžádání
PSEN rsm rope clamp
570319
Lanková svorka pro PSENrope mini

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití