text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
18 Prodotti trovati
PSEN rs2.0-300
570302
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, custodia inplastica, contatti 2xNC+2xNO, elasticità 300 N ma ...

Su richiesta
PSEN rs1.0-300
570300
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, custodia inmetallo, contatti 2xNC+2xNO, elasticità 300 N max ...

Su richiesta
PSEN rs2.0-175
570303
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, custodia inplastica, contatti 2xNC+2xNO, elasticità 175 N ma ...

Su richiesta
PSEN rs1.0-175
570301
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, custodia inmetallo, contatti 2xNC+2xNO, elasticità 175 N max ...

Su richiesta
PSEN rs spring 300
570311
Molla a fune per elasticità 300 N max.

Su richiesta
PSEN rs spring 175
570310
Molla a fune per elasticità 175 N max.

Su richiesta
PSEN rs pulley 75
570312
Rullo guida diametro 75 mm.

Su richiesta
PSEN rs pulley flex
570313
Puleggia blocco, girevole.

Su richiesta
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Fune per interruttore a fune PSEN rs. Diametro fune 3 mm / Diametro rivestimento 4 mm. Rivestito PVC, rosso. Rotolo 50 m ...

Su richiesta
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Fune per interruttore a fune PSEN rope. Diametro fune 3 mm / Diametro rivestimento 4 mm. Rivestito PVC, rosso. Rotolo 10 ...

Su richiesta
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
Interruttore a fune incl. Pulsante di reset, testa diritta, involucro inplastica, 2 contatti NC e 2 contatti NO, forza d ...

Su richiesta
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, testadiritta, involucro in plastica, 2 contatti NC e 2 conta ...

Su richiesta
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0
570304
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, testadiritta, involucro in metallo, 2 contatti NC e 2 contat ...

Su richiesta
PSEN rsm 1.0-300-0-2-0
570307
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, testa adangolo sx., involucro in metallo, 2 contatti NC e 2 ...

Su richiesta
PSEN rsm 1.0-300-0-1-0
570308
Interruttore a fune incl. pulsante di arresto di emergenza, testa adangolo dx., involucro in metallo, 2 contatti NC e 2 ...

Su richiesta
PSEN rsm turnbuckle
570316
Tirante per PSENrope mini, M60x60

Su richiesta
PSEN rsm rope thimble
570318
Capocorda per PSENrope mini, raggio 4

Su richiesta
PSEN rsm rope clamp
570319
Morsetto per corda per PSENrope mini

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso