text.skipToContent text.skipToNavigation
關閉 

皮爾磁全球



請選擇國家
選擇您的國家以獲得國家相關內容
找到 19 產品
PSEN rs2.0-300
570302
繩索拉動開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,塑料外殼,2xNC+2xNO 接點,最大300 N 彈簧力。

根據要求
PSEN rs1.0-300
570300
繩索拉動開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,金屬外殼,2xNC+2xNO 接點,最大300 N 彈簧力。

根據要求
PSEN rs2.0-175
570303
繩索拉動開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,塑料外殼,2xNC+2xNO 接點,最大175 N 彈簧力。

根據要求
PSEN rs1.0-175
570301
繩索拉動開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,金屬外殼,2xNC+2xNO 接點,最大175 N 彈簧力。

根據要求
PSEN rs spring 300
570311
用於最大 300 N 彈簧力的繩索拉動彈簧。

根據要求
PSEN rs spring 175
570310
用於最大 175 N 彈簧力的繩索拉動彈簧。

根據要求
PSEN rs pulley 75
570312
偏轉滑輪 75 mm 直徑。

根據要求
PSEN rs pulley flex
570313
滑輪組,可旋轉。

根據要求
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
用於繩索拉動開關 PSEN rs 的繩索。繩索直徑 3 mm / 護套直徑 4 mm。PVC 護套,紅色。50 m 滾筒。

根據要求
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
用於繩索拉動開關 PSEN 繩索的繩索。繩索直徑 3 mm / 護套直徑 4 mm。PVC 護套,紅色。100 m 滾筒。

根據要求
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
拉繩開關含重置按鈕,直式頭,塑膠外殼,<54/>2 NC 和 2 NO接點,最大300 N彈簧力

根據要求
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
拉繩開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,直式頭,塑膠外殼,<74/>2 NC 和 2NO 接點,最大300 N彈簧力

根據要求
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0
570304
拉繩開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,直式頭,金屬外殼,<34/>2 NC 和 2NO 接點,最大300 N彈簧力

根據要求
PSEN rsm 1.0-300-0-2-0
570307
拉繩開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,左彎角頭,<93/>金屬外殼,2 NC 和 2NO 接點,最大300 N彈簧力

根據要求
PSEN rsm 1.0-300-0-1-0
570308
拉繩開關含 E-STOP 緊急停止按鈕,右彎角頭,<113/>金屬外殼,2 NC 和2 NO 接點,最大300 N彈簧力

根據要求
PSEN rsm turnbuckle
570316
用於 PSENrope mini 的螺旋扣,M6x60

根據要求
PSEN rsm turnbuckle nut
570317
用於 PSENrope mini 的螺旋扣螺帽,M6

根據要求
PSEN rsm rope thimble
570318
用於 PSENrope mini 的護線嵌環,半徑 4

根據要求
PSEN rsm rope clamp
570319
用於 PSENrope mini 的鉗索器

根據要求

儲存購物籃

建立新訂單或安排單獨報價

選擇預期用途