text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSEN rs rope d3/d4 100m

Номер артикула: 570315
Трос для защитного тросового выключателя PSEN. Диаметр троса 3 мм/ диаметр оболочки 4мм. Красная оболочка из ПВХ. Катушка 100 м.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

 
Окружающая температура -25 - 70  °C
Вес нетто 4100  g
Вес брутто 4100  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27272692  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM ec002026  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548063486  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 73121098  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1