text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 20
PSEN adapter M30 M12
532107
GTIN: 4046548110609
Механический адаптер, для замены датчиков с наружной резьбой М30 надатчики с наружной резьбой М12, комплект поставки: 2 адаптера и 4 гайки

по запросу
PPTX25G
Z9000068
GTIN: 4046548110241
Защита от несанкционированного доступа для 6 винтов с шестиграннымотверстием под ключ, размер ключа 25, упаковка 100 ед.

по запросу
PPHD030G
Z9000064
GTIN: 4046548110203
Защита от несанкционированного доступа для 6 винтов с шестиграннымотверстием под ключ, размер ключа 3, упаковка 100 ед.

по запросу
PPHD040G
Z9000065
GTIN: 4046548110210
Защита от несанкционированного доступа для 6 винтов с шестиграннымотверстием под ключ, размер ключа 4, упаковка 100 ед.

по запросу
PPHD050G
Z9000066
GTIN: 4046548110227
Защита от несанкционированного доступа для 6 винтов с шестиграннымотверстием под ключ, размер ключа 5, упаковка 100 ед.

по запросу
PPHD060G
Z9000067
GTIN: 4046548110234
Защита от несанкционированного доступа для 6 винтов с шестиграннымотверстием под ключ, размер ключа 6, упаковка 100 ед.

по запросу
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
GTIN: 4046548013474
Интерфейс PSEN ix1 для подключения и сбора данных от нескольких защитных датчиков, н/р, н/р, размеры 96 x 48 x 43,5 мм (В x Ш x Г), тип подключения: пружинные клеммы.

по запросу
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
GTIN: 4046548063097
Односторонние винты, односторонний слот, M5x10, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.

по запросу
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
GTIN: 4046548063080
Односторонние винты, односторонний слот, M4x16, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSENme1.x AS, PSENme4.

по запросу
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
GTIN: 4046548063202
Односторонние винты, односторонний слот, M5x20, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x,PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.

по запросу
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
GTIN: 4046548003079
Проставка для PSEN 1.1 и PSEN 2.1, PU = 10 шт.

по запросу
PSEN Winkel / bracket
532110
GTIN: 4046548003161
Монтажный кронштейн PSENmag, комплект поставки = 1 кронштейн.

по запросу
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
GTIN: 4046548013481
Интерфейсный модуль, для последовательного подключения несколькихPSENmag, 96 x 48 x 43,5 мм (В x Ш x Г), тип подключения - пружинные клеммы.

по запросу
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
GTIN: 4046548046229
Обратная распорная пластина, для всех квадратных PSEN, комплект поставки= 2 штуки.

по запросу
PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)
534311
GTIN: 4046548080506
Распорная пластина для PSEN ma1.4, VP = 10 штук, 5 штук (534321) для исполнительного механизма и 5 штук (534310) для датчика.

по запросу
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
GTIN: 4046548081251
Односторонние винты, односторонний слот, M4x10, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1,PSEN cs2.2.

по запросу
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
GTIN: 4046548081268
Односторонние винты, односторонний слот, M4x12, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1,PSEN cs2.2.

по запросу
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
GTIN: 4046548081275
Односторонние винты, односторонний слот, M4x20, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для исполнительного механизма: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.

по запросу
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
GTIN: 4046548081831
Односторонние винты, односторонний слот, M4x26, материал: нержавеющаясталь, комплект поставки = 10 штук, подходит для исполнительного механизма: PSENmag с проставкой.

по запросу
PSEN ix0 F1 mag
535109
GTIN: 4046548094220
Терминал для шкафа управления, для одного подключения PSEN ma1.3-22M12/8VA (датчик = 526247, блок = 506247).

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование