text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
14 個の商品が見つかりました
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
単方向スクリュー、単方向スロット、M5x20、ステンレス鋼製、 PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.xAR、 PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。 ...

価格要問合せ
PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)
534311
PSEN ma1.4用ディスタンスプレート、VP = 10個 (アクチュエータ用×5 (534321)、スイッチ用×5 (534310))。

価格要問合せ
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
単方向スクリュー、単方向スロット、M4x10、ステンレス鋼製、 PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.1、PSEN cs2.1、PSEN cs2.2。

価格要問合せ
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
単方向スクリュー、単方向スロット、M4x12、ステンレス鋼製、 PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.1、PSEN cs2.1、PSEN cs2.2。

価格要問合せ
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
単方向スクリュー、単方向スロット、M4x20、ステンレス鋼製、 PU = 10個、アクチュエータに最適: PSEN cs5.1n、PSEN cs5.1 M12/8、PSEN cs5.11、PSEN cs5.13、PSEN cs6.1n、P ...

価格要問合せ
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
単方向スクリュー、単方向スロット、M4x26、ステンレス鋼製、 PU = 10個、アクチュエータに対応: PSENmag (スペーサ付き)。

価格要問合せ
PSEN ix0 F1 mag
535109
制御盤端子、PSEN ma1.3-22 M12/8VAの単一接続用 (スイッチ = 526247、ユニット = 506247)。

価格要問合せ
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
PSEN 1.1およびPSEN 2.1用スペーサ、PU = 10個。

価格要問合せ
PSEN Winkel / bracket
532110
取り付けブラケットPSENmag、PU = 1個。

価格要問合せ
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
複数の安全センサn/oを接続および評価するためのインタフェースPSEN ix1、 n/o、寸法96×48×43.5 mm (H×W×D)、 接続タイプケージ式端子。

価格要問合せ
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
インタフェースモジュール、複数のPSENmagの直列接続用、96×48×43.5mm(H×W×D)、 接続タイプ: ケージ式端子。

価格要問合せ
PSEN reverse spacer
534320
リバースマウントプレート、すべてのPSEN角型用、PU = 2個。

価格要問合せ
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
単方向スクリュー、単方向スロット、M5x10、ステンレス鋼製、 PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.x、PSEN cs2.x。

価格要問合せ
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
単方向スクリュー、単方向スロット、M4x16、ステンレス鋼、 PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN 1.1、PSEN 2.1、PSEN me1.x AS、 PSENme4。

価格要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください