text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
14 Ürün bulundu
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x10, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs1.1, ...

istek üzerine
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x12, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs1.1, ...

istek üzerine
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x20, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs5.1n, ...

istek üzerine
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x26, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: Ara parçalı ...

istek üzerine
PSEN ix0 F1 mag
535109
Kontrol kabini terminali, PSEN ma1.3-22 M12/8 VA (anahtar = 526247, ünite = 506247) tek bağlantı için.

istek üzerine
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
PSEN 1.1 ve PSEN 2.1 için ara parça, PU = 10 parça.

istek üzerine
PSEN Winkel / bracket
532110
Montaj braketi PSENmag, PU = 1 parça.

istek üzerine
PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1
535120
Çeşitli emniyet sensörlerini bağlamak ve değerlendirmek için PSEN ix1 arabirimi n/o, n/o, boyutlar 96 x 48 x 43,5 mm (Y ...

istek üzerine
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
Arayüz modülü, birden fazla PSENmag seri bağlantısı için, 96 x 48 x 43,5 mm (Y x G x D), bağlantı türü yaylı terminaller ...

istek üzerine
PSEN reverse spacer
534320
Ters montaj plakası, tüm PSEN kare tasarımlar için, PU = 2 parça.

istek üzerine
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M5x10, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs1.x, ...

istek üzerine
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M4x16, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN 1.1, PS ...

istek üzerine
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Tek yönlü vidalar, tek yönlü yuva, M5x20, paslanmaz çelik malzeme, PU = 10 parça, uygun olduğu aktüatörler: PSEN cs1.x, ...

istek üzerine
PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)
534311
PSEN ma1.4 için mesafe ayar levhası, VP = 10 parça, aktüatör için 5parça (534321) ve anahtar için 5 parça (534310).

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin