Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x10, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: P ...
Bajo pedido
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x12, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: P ...
Bajo pedido
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x20, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: P ...
Bajo pedido
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x26, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: P ...
Bajo pedido
Placa separadora para PSEN ma1.4, VP = 10 ud., 5 ud. (534321) para
accionador y 5 ud. (534310) para interruptor.
Bajo pedido
Borne de armario de distribución para conexión individual dePSEN ma1.3-22 M12/8 VA
(switch = 526247, unit = 506247). ...
Bajo pedido
Placa separadora para PSEN 1.1 y PSEN 2.1, VP = 10 ud.
Bajo pedido
Interface PSEN ix1 para conectar y evaluar varios
sensores de seguridad n/a, n/a, dimensión 96 x 48 x 43,5 mm (Al x An x ...
Bajo pedido
Módulo de interface para conexión serie de varios PSENmag, 96 x 48 x
43,5 mm (Al x An x P), conexión por bornes de resor ...
Bajo pedido
Placa de montaje inversa para todos los PSEN con forma rectangular, VPE= 2 ud.
Bajo pedido
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M5x10, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: P ...
Bajo pedido
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x16, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: P ...
Bajo pedido
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M5x20, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: P ...
Bajo pedido
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.