text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
14 produits trouvés
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
Plaque d’écartement pour PSEN 1.1 et PSEN 2.1, VP = 10 pièces.

Sur demande
PSEN Equerre de fixation
532110
Équerre de montage PSENmag, UE = 1 pièce.

Sur demande
PSEN ix1 Interface pour 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 pour le raccordement et l’analyse de plusieurs capteurs de sécurité n/o, n/o, dimensions 96 x 48 x 43 ...

Sur demande
PSEN i1 Interface pour 4 PSEN 2
535110
Modules d’interfaces, pour le montage en série de plusieurs PSENmag, 96x 48 x 43,5 mm (h x l x p), type de raccordement ...

Sur demande
PSEN reverse spacer
534320
Plaque de montage d’inversion, pour tous les PSEN de formerectangulaire, UE = 2 pièces.

Sur demande
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x12, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : ...

Sur demande
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x20, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : ...

Sur demande
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x26, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : ...

Sur demande
PSEN ix0 F1 mag
535109
Bornier d’armoire électrique, pour raccordement individuel du PSENma1.3-22 M12/8 VA (capteur = 526247, ensemble = 506247 ...

Sur demande
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M5x10, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : ...

Sur demande
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x16, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : ...

Sur demande
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M5x20, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : ...

Sur demande
PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)
534311
Plaques d’écartement pour le PSEN ma1.4, UE = 10 pièces, 5 pièces(534321) pour actionneur et 5 pièces (534310) pour capt ...

Sur demande
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x10, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : ...

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue