Бесконтактные магнитные защитные датчики PSENmag

Высочайший уровень безопасности при низких затратах

Бесконтактные магнитные защитные датчики PSENmag

Бесконтактные магнитные защитные датчики используются для контроля положения защитных ограждений в соответствии с требованиями стандарта EN 60947-5-3, а также для общего контроля положения. PSENmag предоставляют пользователю экономичную систему, имеющую в своем составе датчики и контроллер Pilz с соответствующими разрешениями.

Компактное исполнение PSENmag позволяет экономить место при монтаже. Разъемы и кабели для всех направлений и методов монтажа, а также гарантированный рабочий диапазон, составляющий 3 или 8/10 мм, обеспечивают выполнение гибкого монтажа. Воспользуйтесь преимуществами быстрого и удобного монтажа защитного датчика!

Новинки: Доказанный длительный срок службы защитных датчиков PSENmag

Значение B10d защитных датчиков PSENmag в исполнениях PSEN ma1.4 и PSEN ma1.3 увеличивается от 7 млн до 50 млн в сочетании с устройствами PNOZmulti 2, PNOZelog или myPNOZ.

В соответствии со стандартом ISO 13849-1 значение B10d означает число циклов, после которого 10% используемых датчиков становятся отказоопасными. Поэтому датчик PSENmag отличается исключительно низкими показателями механического износа и особенно длительным сроком службы.

Защитные датчики PSENmag с длительным сроком службы

Версия PSENmag из нержавеющей стали – это высокий уровень безопасности и максимальная эксплуатационная надежность в экстремальных условиях

Вам требуются крайне надежные защитные датчики для контроля защитного ограждения и положения? Тогда выбирайте бесконтактные магнитные защитные датчики PSENmag с корпусом из нержавеющей стали! Датчики из нержавеющей стали PSENmag особенно подходят для использования в условиях значительного загрязнения и при наличии строгих требований к чистоте. Они также идеально подходят для установки в потенциально взрывоопасных средах.

Версии PSENmag из нержавеющей стали защищены от чрезмерного нагревания и охлаждения и выдерживают нагрузки благодаря сопротивляемости вибрации и динамическому воздействию. Благодаря высокому значению B10D значительно увеличивается срок службы. Удобные в пользовании средства диагностики включают дополнительные сигнальные контакты и интегрированные светодиоды.

Остановите свой выбор на безопасности и экономичности в комплексном решении от Pilz: Используйте датчики из нержавеющей стали PSENmag с компактными контроллерами PNOZmulti или защитным реле PNOZsigma!

Воспользуйтесь преимуществами PSENmag!

  • Экономичность и длительный срок службы гарантированы благодаря отсутствию механического износа
  • Монтаж, который позволяет экономить место и время
  • Удобная диагностика благодаря дополнительному сигнальному контакту и светодиодам
  • Нечувствительны к ударам и вибрации
  • Допускается использование в условиях значительного загрязнения и при наличии строгих требований к чистоте
  • Высокий уровень безопасности даже в потенциально взрывоопасных средах
  • Комплексное решение для обеспечения безопасности в сочетании с устройствами оценки Pilz

Характеристики магнитных защитных датчиков

Характеристики магнитных защитных датчиков
  • Принцип магнитного действия
  • Нормативное применение вплоть до уровня безопасности PL e по стандарту EN ISO 13849-1 и SIL CL 3 по стандарту EN/IEC 62061
  • Имеется возможность получения сертификата на использование в потенциально взрывоопасных средах в соответствии с требованиями Директивы АТЕХ
  • Расстояния переключения от 3 до 8 мм
  • Подходят для последовательного подключения
  • Конструкция квадратной или круглой формы
  • Класс защиты: IP65, IP67, IP6K9K
  • Со светодиодами и без них
  • Также представлены исполнения со стационарными кабелями

PSENmag для областей применения с высокими требованиями к безопасности

Благодаря концепции защиты от постороннего вмешательства магнитные датчики PSENmag идеально подходят для контроля защитных ограждений и положений во всех областях применения. Датчики обеспечивают возможность скрытого монтажа. Это значит, что защитные датчики остаются в рабочем состоянии, даже если они прикрыты немагнитными материалами.

PSENmag особенно подходят для использования при классическом проектировании механического оборудования. Защитный датчик также рекомендуется использовать в зонах, к которым применяются высокие требования по чистоте – например, в пищевой, упаковочной и фармацевтической промышленности.

PSENmag для областей применения с высокими требованиями к безопасности

Промышленное применение магнитных защитных датчиков

Наш ассортимент изделий: Бесконтактные магнитные датчики PSENmag

PSENmag для электронных реле

Бесконтактные магнитные датчики PSENmag для электронных реле идеально сочетаются с электронными устройствами оценки Pilz.

PSENmag для электронных/электромеханических реле

Идеальны для сочетания со всеми устройствами оценки Pilz: бесконтактными магнитными защитными датчиками PSENmag для электронных / электромеханических реле.

Принадлежности для магнитных датчиков

Отлично подходят для магнитных датчиков PSENmag: множественные интерфейсы PDP67, винты, проставки, монтажные кронштейны, обратные проставки и многое другое.

Технология подключения

Поддержка широкого спектра типов кабелей обеспечивает множество продвинутых функций. Здесь Вы можете выбрать решение, которое подходит именно Вам.

Технология подключения
Штаб-квартира

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Германия

Телефон: +49 711 3409-0
Эл. почта: pilz.gmbh@pilz.de

Техническая поддержка

Телефон: +49 711 3409 444
Эл. почта: support@pilz.com

Страны Южной и Северной Америки

  • Мексика: +52 55 5572 1300
  • Бразилия: + 55 11 4942-7032
  • США (бесплатно): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Канада: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Европа

  • Ирландия: +353 21 4804983
  • Австрия: +43 1 7986263-444
  • Финляндия: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Италия: +39 0362 1826711
  • Россия: +7 495 6654993
  • Испания: +34 938497433
  • Дания: +45 74436332
  • Швейцария: +41 62 889 79 32
  • Германия: +49 711 3409 444
  • Бельгия: +32 9 321 75 70
  • Турция: +90 216 5775552
  • Нидерланды: +31 347 320477
  • Франция (бесплатно): +33 3 88104000
  • Швеция: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Португалия: +351 229 407 594
  • Великобритания: +44 1536 460866

Азиатско-тихоокеанский регион

  • Южная Корея: +82 31 778 3390
  • Новая Зеландия: +64 9 6345350
  • Япония: +81 45 471 2281
  • Тайвань: +886 2 25700068
  • Сингапур: +65 6829 2920
  • Таиланд: +66 210 54613
  • Китай: +86 400-088-3566
  • Австралия (бесплатно): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334