Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Adattatore meccanico per sostituire i sensori con filettatura esternaM30 con sensori
con filettatura esterna M12, materi ...
Su richiesta
Piastra distanziatrice per PSEN 1.1 e PSEN 2.1, contenuto confezione =10 pezzi.
Su richiesta
Staffa di fissaggio PSENmag, contenuto confezione = 1 pezzo.
Su richiesta
Interfaccia PSEN ix1 per il collegamento e il controllo di più
sensori di sicurezza n/o, n/o, dimensioni 96 x 48 x 43,5 ...
Su richiesta
Modulo di interfaccia, per il collegamento in serie di più PSENmag, 96 x48 x
43,5mm (h x largh. X prof.), collegamento ...
Su richiesta
Piastra di montaggio inversione, per tutti i modelli di PSEN, modellorettangolare, contenuto confezione = 2 pz.
Su richiesta
Viti di sicurezza, monouso, M5x10, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.x, PSEN cs ...
Su richiesta
Viti di sicurezza, monouso, M4x16, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN 1.1, PSEN 2.1, ...
Su richiesta
Viti di sicurezza, monouso, M5x20, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.x, PSEN cs ...
Su richiesta
Piastra distanziatrice per PSEN ma1.4, contenuto confezione = 10 pz., 5pezzi (534321) per
attuatore e 5 pezzi (534310) p ...
Su richiesta
Viti di sicurezza, monouso, M4x10, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.1, PSEN cs ...
Su richiesta
Viti di sicurezza, monouso, M4x12, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.1, PSEN cs ...
Su richiesta
Viti di sicurezza, monouso, M4x20, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN cs5.1n, PSEN c ...
Su richiesta
Viti di sicurezza, monouso, M4x26, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSENmag con distanz ...
Su richiesta
Morsetto per quadro elettrico, per collegamento singolo di PSEN ma1.3-22M12/8 VA
(switch = 526247, unit = 506247). ...
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.