Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x10, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuador ...
A pedido
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x12, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuador ...
A pedido
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x20, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuador ...
A pedido
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x26, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuador ...
A pedido
Placa de separação para PSEN ma1.4, VP = 10 unidades, 5 unidades(534321) para
atuadores e 5 unidades (534310) para inter ...
A pedido
Terminal de quadro de comando, para conexão única de PSEN ma1.3-22 M12/8VA
(switch = 526247, unit = 506247).
A pedido
Placa distanciadora para PSEN 1.1 e PSEN 2.1, VP = 10 unidades.
A pedido
Interface PSEN ix1 para conexão e avaliação de diversos
sensores de segurança n/o, n/o, dimensão 96 x 48 x 43,5 mm (A x ...
A pedido
Módulo de interface, para a ligação em série de vários PSENmag, 96 x 48x
43,5 mm (H x B x T), tipo de conexão de termina ...
A pedido
Placa de montagem de inversão, para todos os modelos retangulares PSEN,VPE = 2 unidades.
A pedido
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M5x10, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuador ...
A pedido
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M4x16, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuador ...
A pedido
Parafusos unidirecionais, ranhura unidirecional, M5x20, material açoinoxidável, VPE = 10
unidades, adequado para atuador ...
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.