Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
PITestop, przycisk E-STOP, IP65, średnica 68 mm (wersja duża),
niezadrukowany (bez logo), średnica mocowania 22,3 mm.
PITestop, przycisk zatrzymania IP65, pierścień podświetlający LED,
z modułem przyłączeniowym, średnica montażu: 22,3 mm.
PITestop, przycisk zatrzymania IP65, przełącznik kluczykowy, średnicamontażu:
22,3 mm.
PITestop, przycisk E-STOP IP65, z kołnierzem ochronnym,
z kluczem zwalniającym, bez napisu Pilz na aktuatorze,
średnica ...
PITestop, przycisk E-STOP IP65, podświetlany, bez logo,
średnica montażu: 22,3 mm, z zaciskami sprężynowymi.
PITestop, przycisk E-STOP IP6K9K, bez logo, do stref higienicznych,średnica montażu:
22,3 mm.
PITestop, przycisk E-STOP IP65, z kołnierzem ochronnym, bez logo,
średnica montażu: 22,3 mm.
PITestop, przycisk E-STOP IP65, przełącznik kluczykowy, z symbolemE-STOP i
z logo, średnica montażu: 22,3 mm.
PITestop, przycisk zatrzymania IP65, bez logo, przełącznik kluczykowy,
średnica montażu: 22,3 mm.
PITestop, przycisk E-STOP IP65, podświetlany, z kołnierzem ochronnym,bez logo,
średnica montażu: 22,3 mm.
PITestop, przycisk E-STOP IP65, podświetlany, z symbolem E-STOP,
kołnierz ochronny i logo, średnica montażu: 22,3 mm.
PITestop, przycisk E-STOP IP65, z symbolem E-STOP i z logo,
średnica montażu: 22,3 mm.
PITestop, przycisk E-STOP IP65, z symbolem E-STOP, kołnierz ochronny ilogo,
średnica montażu: 22,3 mm.
PITestop, przycisk E-STOP IP65, z symbolem E-STOP i z logo,
średnica montażu: 22,3 mm.
PITestop, przycisk E-STOP IP65, podświetlany, z symbolem E-STOP i zlogo,
średnica montażu: 22,3 mm.
PITestop, przycisk E-STOP, IP65, średnica 55 mm, podświetlany,
niezadrukowany (bez logo), średnica mocowania 22,3 mm.
PITestop, przycisk E-STOP IP65, podświetlany, z symbolem E-STOP i z
logo, zaciski sprężynowe, średnica montażu: 22,3 mm.
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.