Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400111","name":"PIT es2.12 key-operator black","price":"64.1","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT es2.12 key-operator black
Numer produktu: 400111
PITestop, przycisk zatrzymania IP65, przełącznik kluczykowy, średnicamontażu:
22,3 mm.
Cena
€64.10
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie | Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-30
70 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Wysokość | 41.5 |
Średnica | 55 |
Ciężar netto | 47 |
Ciężar brutto | 51 |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548025316 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371244 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002034 |
Tom | 0 |