text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 18 produktów
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
Model podrzędny (slave), zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm, aplikacje pionowe, znaczniki referencyjne, s ...

PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
Model główny (master), zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm, muting, nadpisanie, EDM, ponowne uruchomienie ...

PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
Model podrzędny (slave), zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm, aplikacje pionowe, znaczniki referencyjne, s ...

PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
Model główny (master), zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150mm, muting, nadpisanie, EDM, ponowne uruchomienie ...

PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
Wersja Light, zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, pominięcie, EDM, ponowne uruchomienie zgodnie ...

PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
Wersja Light, zdolność wykrywania 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, pominięcie, EDM, ponowne uruchomienie zgodnie ...

PSEN sc bracket PR
6D000002
Uchwyt montażowy do regulacji kąta nachylenia i kąta przechyłu

PSEN sc memory 08-12
6D000006
Wymienny moduł pamięci 08-12 pozwalający zaoszczędzić czas przeznaczonyna ponowną konfigurację po wymianie urządzenia La ...

PSEN sc bracket P
6D000003
Uchwyt montażowy do regulacji kąta nachylenia

PSEN sc cleaner
6D000008
Środek czyszczący

PSEN sc bracket H
6D000004
Akcesoria do ochrony głowicy skanera

PSEN sc cloth
6D000009
Ściereczki do czyszczenia

PSEN sc bracket C
6D000011
Uchwyt do montażu narożnego do krawędzi zewnętrznej

PSEN sc bracket F
6D000010
Uchwyt do montażu na podłodze

PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
Wersja Master, połączenie szeregowe dla maks. 3 urządzeń typu Slave,zdolność detekcji 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm ...

PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
Model MasterEncoder, połączenie szeregowe dla maks. 3 urządzeńpodrzędnych, do 4 wejść enkodera, zdolność detekcji 30 mm, ...

PSEN sc head
6D000007
Wymienna głowica skanera z szybką, jako zamiennik dla laserowego skanera bezpieczeństwa PSEN sc L/M/S z dołączonymoprogr ...

PSEN sc memory 08-17
6D000005
Wymienny moduł pamięci 08-17 pozwalający zaoszczędzić czas przeznaczonyna ponowną konfigurację po wymianie urządzenia wy ...

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie