Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400133","name":"PIT es3s","price":"60.55","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT es3s
Numer produktu: 400133
PITestop, przycisk E-STOP IP65, podświetlany, z symbolem E-STOP i zlogo,
średnica montażu: 22,3 mm.
Cena
€60.55
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
Oświetlenie | LED |
Kolor lampy | gelb |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) |
12
30 |
Typ napięcia zasilania U1 | AC/DC |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-25
55 |
St.zanieczysz.odst.i odl. | 3 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Wysokość | 60 |
Szerokość | 56 |
Ciężar netto | 53 |
Ciężar brutto | 66 |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548071252 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371244 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002034 |
Tom | 0 |