Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400543","name":"PIT es3u-c","price":"60.55","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT es3u-c
Numer produktu: 400543
PITestop, przycisk E-STOP IP65, podświetlany, bez logo,
średnica montażu: 22,3 mm, z zaciskami sprężynowymi.
Cena
€60.55
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
EAC (Europa i Azja) |
Oświetlenie | LED |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) |
12
30 |
Typ napięcia zasilania U1 | AC/DC |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-25
55 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk sprężynowy |
Wysokość | 92 |
Szerokość | 68 |
Ciężar netto | 51 |
Ciężar brutto | 64 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Kod EAN | 4046548072730 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371244 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002034 |
Tom | 0 |