Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"400132","name":"PIT es2s","price":"23.82","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT es2s
Numer produktu: 400132
PITestop, przycisk E-STOP IP65, z symbolem E-STOP i z logo,
średnica montażu: 22,3 mm.
Cena
€23.82
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-30
70 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Położenie montażowe | dowolne |
Wysokość | 60 |
Szerokość | 68 |
Średnica | 68 |
Ciężar netto | 43 |
Ciężar brutto | 56 |
Środowisko
Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Zgodność z RoHS | tak |
Wyjątki RoHS | nie |
Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Kod EAN | 4046548071238 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27371244 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000017 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC002034 |
Tom | 0 |