text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT es5u

Numer produktu: 400535
PITestop, przycisk E-STOP IP65, z kołnierzem ochronnym, bez logo, średnica montażu: 22,3 mm.

Sztuka

Na zamówienie

Cena

€28.25

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

Potwierdzenie CE  
Na liście cULus  
EAC (Europa i Azja)  
TÜV  
 
Temperatura pracy -30  
70  
Stopień ochrony obudowy  
Położenie montażowe dowolne  
Wysokość 60  
Szerokość 70  
Średnica 67  
Ciężar netto 52  
Ciężar brutto 65  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 46171620  
Kod EAN 4046548071405  
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27371244  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000017  
Funkcja odniesienia ETIM EC002034  
Tom 0