Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
PITestop active, zestaw składający się z przycisku E-STOP,
który może być aktywowany/dezaktywowany z funkcją migania,
be ...
PITestop, zestaw E-STOP/blok styków, składający się z przycisku E-STOP
z symbolem E-STOP i logo oraz bloku styków z mo ...
PITestop, przycisk E-STOP, IP65, średnica 68 mm (wersja duża),
niezadrukowany (bez logo), średnica mocowania 22,3 mm.
PITestop, E-STOP/blok styków w obudowie,
zestaw składający się z podświetlanego przycisku E-STOP z symbolemE-STOP i logo ...
PITestop, przycisk zatrzymania IP65, pierścień podświetlający LED,
z modułem przyłączeniowym, średnica montażu: 22,3 mm.
PITestop, przycisk zatrzymania IP65, przełącznik kluczykowy, średnicamontażu:
22,3 mm.
PITestop, blok styków, 1 N/C + 1 N/C z monitorowaniem, zaciski
śrubowe.
PITestop, blok styków, 1 N/C + 1 N/C z monitorowaniem, 1 N/O, zaciski
śrubowe.
PITestop, blok styków, 1 N/C z monitorowaniem, zacisk śrubowy.
PITestop, blok styków, 1 N/C z monitorowaniem, zacisk śrubowy.
PITestop, blok styków, 1 N/C z monitorowaniem, 1 N/O, zaciski
śrubowe.
PITestop, E-STOP/blok styków w obudowie, zestaw składający się z
: przycisku E-STOP oraz bloku styków, 2 N/C, zaciski śr ...
PITestop, zestaw E-STOP/blok styków, składający się z przycisku E-STOP
oraz bloku styków, 2 N/C, zaciski 1 N/O śrubowe.
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.