text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
  • 1(current)
  • 2
  • 3
72 producten gevonden
PSEN op Bracket
630324
GTIN: 4046548002010
Houder voor PSEN op1.1 / 1.2, reflector.

€5.95
PSEN op Reflector
630323
GTIN: 4046548002027
Reflector voor PSEN op3.3.

€12.15
PSEN op Bracket kit
630325
GTIN: 4046548002003
Beugelhouder voor PSENopt.

€32.71
PSEN op Bracket kit antivibration
630327
GTIN: 4046548001983
Met rubber gebufferde beugelhouder voor PSENopt.

€41.27
PSEN op Bracket kit adjustable
630326
GTIN: 4046548001990
Verstelbare beugelhouder voor PSENopt.

€89.70
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
GTIN: 4046548001839
Teststang voor controle van de functie, diameter 30 mm, handbescherming.

€22.79
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
GTIN: 4046548001846
Teststang voor controle van de functie, diameter 14 mm,vingerbescherming.

€22.79
Laser pointer for PSEN 4/2
630340
GTIN: 4046548001884
Laseruitlijnhulp.

€277.04
PSEN 2S/4S bracket
630712
GTIN: 4046548057492
Montagebeugels voor PSEN op2S / 4S, VPE = 2 stuks.

€17.84
PSEN op Mirror-165/1
630904
GTIN: 4046548069013
Afbuigspiegel 80 mm breed met een lengte van 165 cm. Bruikbaar bij alle lichtschermen uit de PSENopt-serie < 165 cm. Voor een directe montage op de machine zijn daarnaast de montagebeugels "PSEN op Mirror BracketKit/1" nodig, voor een montage in "PSEN op Protective" zijn de montagebeugels "PSEN op Protective Bracket Mirror/1" nodig.

€265.27
PSEN op Lens Shield-090/1
630915
GTIN: 4046548068603
5 PMMA Altuglas-panelen met een lengte van 90 cm met bijbehorende bevestigingsbeugels ter bescherming van het voorste scherm van een veiligheidslichtscherm uit de serie "PSEN op.../1" tegen stof, spanen of vonken. Voor het beschermen van twee lichtschermen zijn twee "PSENopLens Shields" nodig.

€177.19
PSEN op Lens Shield-060/1
630913
GTIN: 4046548068580
5 PMMA Altuglas-panelen met een lengte van 60 cm met bijbehorende bevestigingsbeugels ter bescherming van het voorste scherm van een veiligheidslichtscherm uit de serie "PSEN op.../1" tegen stof, spanen of vonken. Voor het beschermen van twee lichtschermen zijn twee "PSENopLens Shields" nodig.

€175.95
PSEN op Lens Shield-075/1
630914
GTIN: 4046548068597
5 PMMA Altuglas-panelen met een lengte van 75 cm met bijbehorende bevestigingsbeugels ter bescherming van het voorste scherm van een veiligheidslichtscherm uit de serie "PSEN op.../1" tegen stof, spanen of vonken. Voor het beschermen van twee lichtschermen zijn twee "PSENopLens Shields" nodig.

€165.54
PSEN op Lens Shield-105/1
630916
GTIN: 4046548068610
5 PMMA Altuglas-panelen met een lengte van 105 cm met bijbehorende bevestigingsbeugels ter bescherming van het voorste scherm van een veiligheidslichtscherm uit de serie "PSEN op.../1" tegen stof, spanen of vonken. Voor het beschermen van twee lichtschermen zijn twee "PSENopLens Shields" nodig.

€186.23
PSEN op Mirror-090/1
630902
GTIN: 4046548068542
Afbuigspiegel 80 mm breed met een lengte van 90 cm. Bruikbaar bij alle lichtschermen uit de PSENopt-serie < 90 cm. Voor een directe montage op de machine zijn daarnaast de montagebeugels "PSEN op Mirror BracketKit/1" nodig, voor een montage in "PSEN op Protective" zijn de montagebeugels "PSEN op Protective Bracket Mirror/1" nodig.

€211.01
PSEN op Lens Shield-135/1
630918
GTIN: 4046548068634
5 PMMA Altuglas-panelen met een lengte van 135 cm met bijbehorende bevestigingsbeugels ter bescherming van het voorste scherm van een veiligheidslichtscherm uit de serie "PSEN op.../1" tegen stof, spanen of vonken. Voor het beschermen van twee lichtschermen zijn twee "PSENopLens Shields" nodig.

€254.00
PSEN op Lens Shield-120/1
630917
GTIN: 4046548068627
5 PMMA Altuglas-panelen met een lengte van 120 cm met bijbehorende bevestigingsbeugels ter bescherming van het voorste scherm van een veiligheidslichtscherm uit de serie "PSEN op.../1" tegen stof, spanen of vonken. Voor het beschermen van twee lichtschermen zijn twee "PSENopLens Shields" nodig.

€243.72
PSEN op Lens Shield-150/1
630919
GTIN: 4046548068641
5 PMMA Altuglas-panelen met een lengte van 150 cm met bijbehorende bevestigingsbeugels ter bescherming van het voorste scherm van een veiligheidslichtscherm uit de serie "PSEN op.../1" tegen stof, spanen of vonken. Voor het beschermen van twee lichtschermen zijn twee "PSENopLens Shields" nodig.

€265.89
PSEN op67-69K-075/1
630934
GTIN: 4046548068764
PMMA-acrylbuis voor het afdichten en beschermen van een veiligheidslichtscherm met een lengte van 75 cm uit de serie "PSENop.../1". De IP beschermingsklasse is verhoogd van IP65 naar IP67, IP68 en IP69K. HetGore-Tex membraan aan de uiteinden voorkomt het binnendringen van vuil en water en interne condensatie. De aansluitkabel van het lichtscherm wordt door een M16 PG-kabelwartel geleid en voorkomt dat er vuil en water binnendringt.

€493.00
PSEN op67-69K-090/1
630935
GTIN: 4046548068771
PMMA-acrylbuis voor het afdichten en beschermen van een veiligheidslichtscherm met een lengte van 90 cm uit de serie "PSENop.../1". De IP beschermingsklasse is verhoogd van IP65 naar IP67, IP68 en IP69K. HetGore-Tex membraan aan de uiteinden voorkomt het binnendringen van vuil en water en interne condensatie. De aansluitkabel van het lichtscherm wordt door een M16 PG-kabelwartel geleid en voorkomt dat er vuil en water binnendringt.

€505.90
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik