text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op Lens Shield-135/1

Productnummer: 630918
5 PMMA Altuglas-panelen met een lengte van 135 cm met bijbehorende bevestigingsbeugels ter bescherming van het voorste scherm van een veiligheidslichtscherm uit de serie "PSEN op.../1" tegen stof, spa...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€249.63

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

5 PMMA Altuglas-panelen met een lengte van 135 cm met bijbehorende bevestigingsbeugels ter bescherming van het voorste scherm van een veiligheidslichtscherm uit de serie "PSEN op.../1" tegen stof, spanen of vonken. Voor het beschermen van twee lichtschermen zijn twee "PSENopLens Shields" nodig.

Goedkeuring -  
 
Behuizingsmateriaal PMMA  
Afmeting hoogte 1422  mm
Afmeting breedte 36.3  mm
Afmeting diepte 3  mm
Nettogewicht 830  g
Brutogewicht 1500  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 90319000  
UNSPSC 25 32131023  
EAN-code 4046548068634  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27273791  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC003015  
Volume 0