text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSEN op Mirror-165/1

Productnummer: 630904
Afbuigspiegel 80 mm breed met een lengte van 165 cm. Bruikbaar bij alle lichtschermen uit de PSENopt-serie < 165 cm. Voor een directe montage op de machine zijn daarnaast de montagebeugels "PSEN op Mi...  Meer

Eenheid

Binnenkort leverbaar

Uw prijs

€260.71

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Afbuigspiegel 80 mm breed met een lengte van 165 cm. Bruikbaar bij alle lichtschermen uit de PSENopt-serie < 165 cm. Voor een directe montage op de machine zijn daarnaast de montagebeugels "PSEN op Mirror BracketKit/1" nodig, voor een montage in "PSEN op Protective" zijn de montagebeugels "PSEN op Protective Bracket Mirror/1" nodig.

Goedkeuring -  
 
Behuizingsmateriaal Aluminium  
Afmeting hoogte 1595  mm
Afmeting breedte 89  mm
Afmeting diepte 95  mm
Nettogewicht 4700  g
Brutogewicht 5800  g
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classifikation (08/2018) 0 not relevant  
 
Harmonized System Code 90319000  
UNSPSC 25 39111609  
EAN-code 4046548069013  
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27273605  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000026  
ETIM reference feature EC002467  
Volume 0  
 

Verplichte Accessoires

PSEN op Mirror Bracket Kit/1
PSEN op Mirror Bracket Kit/1 630906
Montagebeugels voor de "PSEN op Mirror"-serie voor een directe montage.
€27.40