Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"630914","name":"PSEN op Lens Shield-075/1","price":"162.69","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN op Lens Shield-075/1
Productnummer: 630914
5 PMMA Altuglas-panelen met een lengte van 75 cm met bijbehorende
bevestigingsbeugels ter bescherming van het voorste scherm van een
veiligheidslichtscherm uit de serie "PSEN op.../1" tegen stof, span... Meer
Uw prijs
€162.69
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
5 PMMA Altuglas-panelen met een lengte van 75 cm met bijbehorende bevestigingsbeugels ter bescherming van het voorste scherm van een veiligheidslichtscherm uit de serie "PSEN op.../1" tegen stof, spanen of vonken. Voor het beschermen van twee lichtschermen zijn twee "PSENopLens Shields" nodig.
Algemene data
Goedkeuring | - |
Technische data
Mechanische gegevens
Behuizingsmateriaal | PMMA |
Afmeting hoogte | 832 mm |
Afmeting breedte | 36.3 mm |
Afmeting diepte | 3 mm |
Nettogewicht | 530 g |
Brutogewicht | 900 g |
Milieu
RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-conformiteit | ja |
RoHS-uitzonderingen | nee |
REACh-naleving | Bevat geen SVHC-stoffen |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-code | 4046548068597 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27273791 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC003015 |
Volume | 0 |