text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.
  • 1(current)
  • 2
  • 3
91 Ürün bulundu
PIT es Set10u-5ns basic
400463
PITestop active, E-STOP butonundan oluşan set flash fonksiyonuyla etkinleştirilebilir/devre dışı bırakılabilir, logosuz ...

istek üzerine
PIT es Set1s-5c
400433
PITestop, E-STOP/kontak bloğu seti, E-STOP butonu, E-STOP sembollü ve logolu ve kontak bloğu, izlemeli, 2 N/C, yaylı ter ...

istek üzerine
PIT es2u
400532
PITestop, E-STOP basmalı düğme, IP65, çap 68 mm (büyük sürüm), baskısız (logosuz), montaj çapı 22,3 mm.

istek üzerine
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
PITestop, çalışma durdurma butonu IP65, LED halka aydınlatma, bağlantı modülü dahil, montaj çapı: 22,3 mm.

istek üzerine
PIT es2.11 operator black
400110
PITestop, çalışma durdurma butonu IP65, montaj çapı: 22,3 mm.

istek üzerine
PIT es2.12 key-operator black
400111
PITestop, çalışma durdurma butonu IP65, şalter, montaj çapı: 22,3 mm.

istek üzerine
PIT esc2 contact block 1 n/c
400320
PITestop, kontak bloğu, 1 N/C, terminal (vidalı tip).

istek üzerine
PIT esc3 contact block 1 n/o
400310
PITestop, kontak bloğu, 1 N/O, terminal (vidalı tip).

istek üzerine
PIT esb1.2 safe contact block  2 n/c
400301
PITestop, kontak bloğu, 1 N/C + 1 N/C, izlemeli, terminaller (vidalı tip).

istek üzerine
PIT esb1.3 safe contact block  2n/c 1n/c
400304
PITestop, kontak bloğu, 1 N/C + 1 N/C, izlemeli, terminaller (vidalı tip).

istek üzerine
PIT esb2.2 contact block 2 n/c
400302
PITestop, kontak bloğu, 2 N/C, terminal (vidalı tip).

istek üzerine
PIT esb1.1 safe contact block  1 n/c
400305
PITestop, kontak bloğu, 1 N/C, izlemeli, terminal(vidalı tip).

istek üzerine
PIT esb2.4 contact block 1 n/c 1 n/o
400306
PITestop, kontak bloğu, 1 N/C, 1 N/O, terminal (vidalı tip).

istek üzerine
PIT esc1 safe contact block 1 n/c
400315
PITestop, kontak bloğu, 1 N/C, izlemeli, terminal(vidalı tip).

istek üzerine
PIT esb2.1 contact block 1 n/c
400300
PITestop, kontak bloğu, 1 N/C, terminal (vidalı tip).

istek üzerine
PIT esb2.3 contact block 2 n/c 1n/o
400303
PITestop, kontak bloğu, 2 N/C, 1 N/O, terminaller (vidalı tip).

istek üzerine
PIT esb1.4 safe contact block 1 n/c 1 n/
400307
PITestop, kontak bloğu, 1 N/C, izlemeli, terminaller (vidalı tip).

istek üzerine
SET4.1: PIT es3.1 / box / 2 n/c
400520
PITestop, yüzeye monte gövdesi dahil E-STOP/kontak bloğu seti, kontakbloklu E-STOP butonu, 2 N/C, terminallerden (vidalı ...

istek üzerine
SET3.2: PIT es3.1 / 2 n/c 1 n/o
400511
PITestop, E-STOP/kontak bloğu seti, kontak bloklu E-STOP butonu, 2 N/C, 1 N/O terminalinden (vidalı tip) oluşur.

istek üzerine
SET3.1: PIT es3.1 / 2 n/c
400510
PITestop, E-STOP/kontak bloğu seti, kontak bloklu E-STOP butonu, 2 N/C, terminalinden (vidalı tip) oluşur.

istek üzerine
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin