91 tuotetta löytyi
PIT es Set10u-5ns basic
400463
PITestop active, aktivoitava/deaktivoitava hätäpysäytyspainike, jossa on vilkkuvalo ilman Pilz-tarraa ja ilman hätäpysäy ...

Tilauksesta
PIT es Set1s-5c
400433
PITestop, hätäpysäytys-/kosketinlohkosarja, jossa hätäpysäytyspainike hätäpysäytyssymbolilla ja logolla sekä kosketinloh ...

Tilauksesta
PIT es2u
400532
PITestop, hätäpysäytyspainike, IP65, halkaisija 68 mm (iso versio), painamaton (ilman logoa), asennushalkaisija 22,3 mm.

Tilauksesta
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
PITestop, pysäytyspainike IP65, LED-rengasvalaistus, sis. liitäntämoduuli, asennushalkaisija: 22,3 mm.

Tilauksesta
PIT es2.11 operator black
400110
PITestop, pysäytyspainike IP65, asennushalkaisija: 22,3 mm.

Tilauksesta
PIT esc2 contact block 1 n/c
400320
PITestop, kosketinlohko, 1n/c, ruuviliittimet.

Tilauksesta
PIT esb2.3 contact block 2 n/c 1n/o
400303
PITestop, kosketinlohko, 2n/c, 1 n/o, ruuviliittimet.

Tilauksesta
PIT esb1.4 safe contact block 1 n/c 1 n/
400307
PITestop, kosketinlohko, 1n/c valvonnalla, 1 n/o, ruuviliittimet.

Tilauksesta
SET3.1: PIT es3.1 / 2 n/c
400510
PITestop, hätäpysäytys-/kosketinlohkosarja, jossa hätäpysäytyspainikesekä kosketinyksikkö, 2 n/c, ruuviliittimet.

Tilauksesta
PIT es5.12 key operator protect
400601
PITestop, hätäpysäytyspainike IP65, suojakauluksella, avainvapautus,ilman Pilz-tekstiä painikkeessa, asennushalkaisija: ...

Tilauksesta
PIT EF LED 1 PCB
400342
PITestop, PCB LED-turvamoduuli PIT es10u:lle.

Tilauksesta
PIT es Set3s-5ns AIDA
400465
PITestop, hätäpysäytys-/kosketinlohko ja pinta-asennusrasia, sarjaankuuluu valaistu hätäpysäytyspainike hätäpysäytyssymb ...

Tilauksesta
PIT es Set10u-5ns AIDA basic
400464
PITestop active, aktivoitava/deaktivoitava hätäpysäytyspainike, jossa on vilkkuvalo ilman Pilz-tarraa ja ilman hätäpysäy ...

Tilauksesta
PIT es2.12 key-operator black
400111
PITestop, pysäytyspainike IP65, avainpainike, asennushalkaisija: 22,3 mm.

Tilauksesta
PIT esc3 contact block 1 n/o
400310
PITestop, kosketinlohko, 1n/o, ruuviliittimet.

Tilauksesta
PIT esb1.2 safe contact block  2 n/c
400301
PITestop, kosketinlohko, 1n/c + 1n/c valvonnalla, ruuviliittimet.

Tilauksesta
PIT esb1.3 safe contact block  2n/c 1n/c
400304
PITestop, kosketinlohko, 1n/c + 1n/c valvonnalla, 1 n/o, ruuviliittimet.

Tilauksesta
PIT esb2.2 contact block 2 n/c
400302
PITestop, kosketinlohko, 2n/c, ruuviliittimet.

Tilauksesta
PIT esb1.1 safe contact block  1 n/c
400305
PITestop, kosketinlohko, 1n/c valvonnalla, ruuviliittimet.

Tilauksesta
PIT esb2.4 contact block 1 n/c 1 n/o
400306
PITestop, kosketinlohko, 1n/c, 1 n/o, ruuviliittimet.

Tilauksesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus