안전 잠금 장치 PSENmlock

한 제품에 안전 인터라킹 및 안전 가드 잠금 통합!

제품 그림, 안전 잠금 장치 PSENmlock

안전 잠금 장치 PSENmlock은 가장 높은 PL e 카테고리까지 인간 및 공정 보호를 위한 안전 인터라킹 및 안전 가드 잠금 기능을 제공합니다.

안전 가드 잠금은 가드 잠금 장치의 이중 채널 제어로 활성화됩니다. 그에 따라, 이 스위치는 최고 PL d 또는 PL e까지의 안전 가드 잠금이 요구되는, 위험한 오버런이 있는 기계류에 특히 적합합니다.

따라서 필츠 제어 기술과 함께 사용 시 가드 잠금을 모니터링 및 활성화하기 위한 완전한 안전 솔루션을 구현할 수 있습니다.

새로 인증됨 - 안전 잠금 장치 PSENmlock

EN ISO 14119 및 ISO 13849-1 외에도, PSENmlock은 이제 EN IEC 62061 및 IEC 61508의 요구사항도 충족합니다. 게다가, PSENmlock은 IP67에 더해 두 가지 새로운 방수방진 등급 IP65 및 IP69도 충족하는 추가 어플리케이션 옵션을 제공합니다. IP69의 경우, 케이블이 고압 세척을 견디도록 되어 있어야 합니다.

PSENmlock 버전 선택

개별 배선 용 PSENmlock 기본 버전과 직렬 연결용 PSENmlock 버전 중에서 선택할 수 있습니다. 두 버전 모두 전원 리셋 또는 자동 리셋  및 다양한 코딩 유형과 함께 사용할 수 있습니다.

기본 버전과 직렬 연결용 버전

PSENmlock 기본 버전과 직렬 연결용 버전

개별 배선을 위한 PSENmlock 기본 버전과 더불어 직렬 연결용 버전도 제공하고 있습니다. 배선 작업이 줄어들고 안전 입출력 신호가 직렬 연결되므로 비용 효율적인 설치가 가능합니다.

안전 장치 진단(SDD)을 결합하면 간단하고 포괄적인 안전 스위치 진단 기능을 구현할 수 있어 가동 중단 시간이 줄어듭니다. 더 좋은 점은, SDD 덕분에 제어 캐비닛에 값비싼 개별 배선을 하지 않고도 개별 스위치 또는 게이트를 표적 제어할 수 있다는 것입니다. 이로써 직렬 연결에 드는 비용이 감소되며 배선 작업이 최소화됩니다.

전원 리셋과 자동 리셋 버전

전원 리셋과 자동 리셋 기능이 있는 PSENmlock 버전

전원 리셋과 자동 리셋 기능이 있는 PSENmlock 버전도 있습니다. 전원 리셋 버전은 이스케이프 릴리즈를 작동시킨 다음 리셋(즉 전원을 끄는 동작)이 필요하지만, 자동 리셋 버전에서는 이러한 작업이 필요 없습니다. 이 경우, 이스케이프 릴리즈를 복원하고 안전 가드를 닫으면 리셋이 이루어집니다.

자동 리셋 기능이 있는 버전에서는 비상 릴리즈를 사용할 수 없습니다. 왜냐하면 EN ISO 14119에 따라 비상 릴리즈는 반드시 도구나 다른 수단(전원 리셋 등)을 통해 리셋되어야 하기 때문입니다.

안전 잠금 장치 PSENmlock mini - 공간이 부족한 어플리케이션에 이상적

커버, 플랩 또는 소형 스윙 게이트 및 슬라이딩 게이트용 안전 가드가 필요하신가요? 30x30x159mm에 불과한 컴팩트한 디자인의 안전 잠금 장치 PSENmlock mini는 PSENmlock보다 60% 더 작으므로 공간이 제한적인 어플리케이션에 이상적입니다.

안전 잠금 장치 PSENmlock mini에 대해 자세히 알아보기

안전 게이트 솔루션의 완성

이스케이프 릴리즈가 통합된 PSENmlock 핸들 모듈별도의 핸들 및 이스케이프 릴리즈 조합 중 선택할 수 있습니다:

통합 이스케이프 릴리즈가 포함된 PSENmlock 핸들 모듈

이스케이프 릴리즈가 통합된 핸들 모듈

PSENmlock 핸들 모듈일체형 액추에이터 및 일체형 이스케이프 릴리즈가 포함된 핸들을 제공하므로 안전 잠금 장치 PSENmlock에 적합합니다. 노란색 핸들(내부)로 액추에이터를 연장하여 게이트를 개폐할 수 있습니다. 이스케이프 릴리즈는 빨간색 도어 핸들(내부)로 작동합니다. 이 핸들 모듈은 게이트 내부 또는 외부뿐만 아니라 오른쪽 및 왼쪽 힌지 게이트에 조립하기에도 적합합니다. 최대 5개의 잠금 장치에 해당하는 락킹 인서트가 기계의 재시작을 방지해 주며, 코드식 및 전체 코드식 PSENmlock 스위치와 함께 사용할 수 있습니다.

도어 핸들을 안전 잠금 장치 PSENmlock과 결합할 수 있습니다.

독립 핸들

핸들 모듈 대신 일반 핸들을 PSENmlock과 결합할 수도 있습니다. 필츠의 힌지 및 슬라이딩 게이트용 핸들은 PSENmlock에 잘 맞으므로, 안전 게이트 보호를 위해 공간 효율적이고 경제적인 솔루션을 구현할 수 있습니다.

두 가지 이스케이프 릴리즈 버전을 모든 버전의 PSENmlock과 결합할 수 있습니다.

이스케이프 릴리즈

옵션 액세서리인 두 가지 이스케이프 릴리즈 유형을 모든 PSENmlock 버전에 연결할 수 있습니다. 

  • 바를 사용하여  PSENml 이스케이프 릴리즈를 센서에 직접 연결합니다.
  • PSENml 이스케이프 릴리즈 코드셋 은 풀-푸시 방식 와이어를 이용해 PSENmlock 에 장착합니다. 이를 통해 안전 잠금 장치와 이스케이프 릴리즈를 물리적으로 분리해서 설치할 수 있습니다.

푸시버튼 유닛 PITgatebox: 안전 스위치 작동 및 접근 권한

PSENmlock과 푸시버튼 유닛 PITgatebox를 결합하면 비상정지 푸시버튼, 발광 푸시버튼, 키 스위치 및 키 작동식 푸시버튼과 같은 제어 및 푸시버튼 요소를 추가하여 안전 잠금 장치를 간편하게 조작할 수 있습니다.

통합 접근 권한 시스템 PITreader가 포함된 PITgatebox 버전도 나와 있습니다. 결과적으로, 권한 있는 직원만 공장에 접근하여 정지, 잠금, 잠금 해제, 승인 등의 명령을 실행할 수 있습니다. 따라서 원치 않는 기계 가동 중단이나 품질 손실을 방지할 수 있습니다.

푸시버튼 유닛 PITgatebox: 안전 게이트 스위치 작동 및 접근 권한

안전 잠금 장치 PSENmlock의 이점

  • 최고의 안전성: 최대 PL e  등급의 안전 인터락 및 안전 가드 잠금
  • 높은 유지력: 최대 7500N
  • 설치 시 진단 장치 시야 확보: 하우징의 3면에 LED 표시등 장착
  • 긴 서비스 수명: 튼튼한 하우징 및 기계 장치
  • 유연한 액추에이터: 높은 공차 보상 지원 - 늘어짐 현상이 있는 게이트도 가능
  • 내장형 재시작 인터락 기능이 제공되어 가드 잠금 기능이 우발적으로 활성화되지 않음
  • 쌍안정 자석 덕분에 전원 차단 상태의 가드 잠금으로 에너지 절약
  • 직렬 연결을 통한 배선 작업 감소

안전 잠금 장치 PSENmlock의 특징

  • ISO 13849-1, EN IEC 62061, IEC 61508, EN ISO 14119의 모든 요구사항 충족
  • 최대 PL e / SIL 3의 안전 인터라킹, 최대 PL e / SIL 3의 안전 가드 잠금
  • 제품 유형: 기본 버전과 직렬 연결 버전(전원 리셋 기능 포함/비포함)
  • 코딩 유형: 코드식, 전체 코드식, 고유 전체 코드식
  • 최대 7500N의 유지력, 30N의 내장 래칭력
  • 하우징의 3면에 LED 표시등 장착
  • 방수방진 등급 IP65 / IP67 / IP 69* (*케이블이 고압 세척을 견디도록 되어 있는지 확인하세요.)
  • 연결: M12, 8핀 및 M12, 12핀, 연결선
  • 3개 면에 보조 릴리즈
  • 비상 릴리즈(자동 리셋 기능이 있는 버전에서는 사용할 수 없음)
  • SDD 지원
하우징의 3면에 LED 표시등 장착

어플리케이션 예: 튼튼한 설계와 무거운 도어도 받쳐주는 지지력

기계에 사용 중인 안전 잠금 장치 PSENmlock

최대 7500N의 유지력을 가진 안전 잠금 장치 PSENmlock은 안전 가드가 우발적으로 열리지 않도록 예방하여 최고 수준의 안전성을 보장합니다.

PSENmlock 핸들 모듈에 결합하든 별도의 액세서리로 사용하든, 옵션 이스케이프 릴리즈 덕분에 잘 보이지 않는 기계의 접근 게이트에 PSENmlock을 사용할 수 있습니다. 이스케이프 릴리즈는 PSENmlock 도어 핸들 모듈과 함께 핸들에 직접 결합합니다. 반대로, 원격 이스케이프 릴리즈를 사용하면 작업자가 접근할 수 없는 위치에 안전 게이트 스위치를 설치할 수 있습니다. 이로써 위험한 상황이 발생할 때에도 작업자의 안전을 최대한 보호합니다.

자세한 정보:

필츠 제품군: 안전 잠금 장치 PSENmlock

안전 잠금 장치 PSENmlock

안전 잠금 장치 PSENmlock은 안전 인터라킹 및 안전 가드 락킹을 하나의 제품으로 제공합니다.

안전 잠금 장치 PSENmlock용 액세서리

안전 잠금 장치 PSENmlock에 적합: 표준 프로필 및 슬라이딩 게이트에 장착할 수 있는 액세서리입니다.

PSENmlock 도어 핸들 모듈

통합 액추에이터 및 통합 이스케이프 릴리즈가 포함되어 안전 게이트 내외부에 유연하게 장착되는 핸들 모듈
감긴 노란색 케이블

연결 기술

여기서 안전 잠금 장치 PSENmlock mini를 위한 다양한 어댑터와 케이블 옵션을 확인할 수 있습니다.

연결 기술
TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 영국: +44 1536 460866
  • Spain: +34 938497433
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • Denmark: +45 74436332
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • Netherlands: +31 347 320477

아시아 태평양

  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 태국: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드