안전 잠금 장치 PSENmlock mini

강력한 가드 잠금. 간단히 설치할 수 있는 소형 장치.

제품 그림, 안전 잠금 장치 PSENmlock mini

안전 잠금 장치 PSENmlock mini는 플랩, 커버 또는 스윙 게이트 및 슬라이딩 게이트 등의 안전 가드를 효과적으로 보호하는 데 사용됩니다. 30x30x159mm에 불과한 컴팩트한 디자인이므로, 공간이 중요한 어플리케이션에서도 안전 스위치를 설치할 공간을 항상 확보할 수 있습니다. 1950N의 유지력 FZH(F1max: 3900N)를 갖춘 이 소형 안전 가드 잠금 장치는 EN ISO 13849-1의 PL d, Cat. 3에 해당하는 작업자 보호 어플리케이션을 위해 안전 가드 잠금 기능을 제공합니다.

유연성 및 생산성 향상을 위한 안전 잠금 장치

안전 잠금 장치 PSENmlock mini는 안전 게이트 보호를 위한 경제적인 솔루션을 제공합니다. 초소형으로 설계된 안전 잠금 장치는 기계에 통합하기에 이상적이며 소중한 공간을 절약해 줍니다. 또한 액추에이터를 왼쪽, 오른쪽 및 전면에 부착할 수 있으므로 PSENmlock mini는 높은 수준의 설치 유연성도 제공합니다. 그 결과 기계 설계 유연성이 훨씬 커집니다.

PSENmlock mini는 PL d, Cat. 3에 따라 직렬 연결할 수 있으므로 배선을 최소화하고 시운전을 간소화하여 시간과 비용을 절약해 줍니다.

쌍안정 가드 잠금 원리가 높은 수준의 안전성을 보장합니다. 정전 시에는 마지막 상태가 유지되므로 게이트가 닫혀 잠긴 상태가 되거나 열린 상태가 됩니다. 가드 잠금 장치는 게이트가 잠기거나 열릴 때만 전원을 공급하면 되므로 이 원리에 따라 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 솔레노이드의 이중 채널 작동을 통해 높은 수준의 안전 보장. 오류 발생 시 OSSD는 꺼지지만 가드 잠금은 유지됩니다. 이 잠금 상태는 한 번의 비활성화 동작으로 해제할 수 있습니다.

제한된 공간에서 신뢰할 수 있는 안전 제공 - 고객이 받는 혜택

빠른 설치 - 시간 절약

  • PSENmlock mini는 단 2개의 나사만으로 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다.
  • 유연한 액추에이터를 안전 가드의 내부와 외부에 설치할 수 있으며, 오른쪽, 왼쪽 및 전면에서 부착할 수 있습니다.

컴팩트한 디자인 공간 절약

  • 30x30x159mm에 불과한 컴팩트한 디자인의 안전 잠금 장치 PSENmlock mini는 PSENmlock보다 60% 더 작으므로 공간이 제한적인 어플리케이션에 이상적입니다.
  • 또한 최소 게이트 반경이 200mm인 게이트에도 사용할 수 있습니다.

높은 성능 생산성 향상

  • 최대 1950N의 유지력 FZH  
  • 쌍안정 가드 잠금 원칙에 따라 안전한 작동이 보장되며 에너지 소비가 줄어듭니다.
  • 솔레노이드의 이중 채널 작동을 통해 PL d, 카테고리 3까지 높은 안전 수준 보장
  • 높은 수준의 임의 조작 방지, 자유롭게 코딩 선택 가능
안전 잠금 장치 PSENmlock mini의 좌우 및 전면에 액추에이터를 부착할 수 있습니다.
안전 잠금 장치 PSENmlock mini 및 PSENmlock
안전 잠금 장치 PSENmlock mini 상세 보기

안전 잠금 장치 PSENmlock mini 세부 정보

  • PL d, Cat. 3(EN ISO 13849-1)까지의 직원 보호용 안전 가드 잠금
  • 최대 1950N의 안전 유지력 FZH, 내장 래칭력 11N에 따른 강력한 성능
  • 코드식 액추에이터 덕분에 높은 수준의 임의 조작 방지 기능을 탑재한 RFID 안전 스위치
  • 방수 방진 등급 IP67
  • 솔레노이드의 이중 채널 작동으로 높은 안전 수준 보장
  • '전원식 잠금 해제' 가드 잠금 원리로 간단히 작동:
  • 쌍안정 가드 잠금 원리에 따라 안전한 작동이 보장되며 에너지 소비가 줄어듭니다. 정전 시 OSSD가 꺼지고 안전 가드는 잠긴 상태를 유지합니다.
  • 안전한 직렬 연결로 배선이 최소화되고 시운전이 간단해집니다.
  • 보조 릴리즈가 양쪽에 통합되어 있습니다.
  • 간단한 설치: M12 플러그인 커넥터, 8핀 또는 12핀

경제적이고 신뢰할 수 있는 안전 게이트 보호

안전 잠금 장치 PSENmlock mini는 커버, 플랩 또는 소형 스윙 게이트와 슬라이딩 게이트 등 이동식 가드를 보호할 필요가 있는 곳이면 어디든지 사용할 수 있습니다. 여러 개의 보호 장치가 있는 공장에서도 PSENmlock mini는 PL d, Cat. 3에 따른 안전 직렬 연결을 통해 효율적인 보호 기능을 제공합니다.

 

여러 개의 커버로 충전 공장 보호

안전 잠금 장치 PSENmlock mini가 있는 충전 공장 앞에 서서 디스플레이를 조작하는 사람이 있는 그림
  • 안전 잠금 장치 PSENmlock mini 직렬 연결
  • 푸시버튼 유닛 PITgatebox 결합
  • 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2로 안전하고 완전한 솔루션 제공

고객의 안전 게이트에 맞는 개별 솔루션

안전 잠금 장치 PSENmlock mini가 설치된 안전 게이트를 보여주는 그림
  • 안전 잠금 장치 PSENmlock mini - 인명 보호용
  • 옵션인 통합 접근 권한 시스템과 함께 사용할 수 있는 푸시버튼 유닛 PITgatebox로 간편하게 조작
  • 안전 장치 진단(SDD)으로 종합적인 진단 및 상태 정보 제공
  • 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2와 결합

필츠 제품군: 안전 잠금 장치 PSENmlock mini

안전 잠금 장치 PSENmlock mini

공간 제약이 있는 어플리케이션에서 안전 가드 락킹에 사용하기 적합한 안전 잠금 장치 PSENmlock mini.

안전 잠금 장치 PSENmlock mini용 액세서리

안전 잠금 장치 PSENmlock mini용 설치 키트 또는 보호 캡과 같은 적절한 액세서리도 찾을 수 있습니다.
감긴 노란색 케이블

연결 기술

여기서 안전 잠금 장치 PSENmlock mini를 위한 다양한 어댑터와 케이블 옵션을 확인할 수 있습니다.

연결 기술
TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 영국: +44 1536 460866
  • Spain: +34 938497433
  • Denmark: +45 74436332
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444

아시아 태평양

  • 태국: +66 210 54613
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • China: +86 400-088-3566
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드