안전 라이트 커튼 PSENopt 및 PSENopt II의 치밀하게 맞물리는 빔 필드는 손 보호를 요하는 모든 어플리케이션에 이상적입니다. 장점: 안전 라이트 커튼을 위험 구역 가까이에 배치하여 소중한 공간을 절약할 수 있습니다. 이를 통해 직원을 최적으로 보호하고 작업 흐름이 방해받지 않도록 할 수 있습니다. 공간이 제한적인 생산 공장에서 사용하기에 적합합니다. 필츠의 안전 제어 기술과 결합하여 원하는 공장에 맞는 안전하고 경제적인 완벽한 솔루션을 구현할 수 있습니다.
손 보호용 안전 라이트 커튼
최적의 보호로 중단없이 작동 가능
안전 라이트 커튼 PSENopt – 다양한 어플리케이션 옵션
PSENopt 시리즈의 안전 라이트 커튼은 다양한 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다. Basic Type 2 라이트 커튼 외에도 PSENopt Advanced는 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩과 같은 확장된 기능을 제공합니다. 슬림한 디자인과 케스케이딩 기능을 가진 PSENopt slim은 설치 공간이 협소한 경우에 적합합니다.
- EN ISO 13849-1에 따른 PL c(Type 2) 및 PL e(Type 4) 등급까지 사용 가능
- 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩 등과 같은 확장 기능
- 날씬한 디자인으로 공간과 비용 절약
- 빠르고 간단한 조립, 설치, 시운전
안전 라이트 커튼 PSENopt II - 견고성 보장
PSENopt II 안전 라이트 커튼의 경우 내구성이 뛰어나므로 충격, 충돌, 진동으로부터 보호하며, 열악한 산업 환경에서 사용하기에 적합합니다. 최대 PL e 등급의 어플리케이션용 Type 4 안전 라이트 커튼 외에도, UL 인증을 받은 Type 3 안전 라이트 커튼을 최대 PL d 등급에 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 뮤팅 암이란 뮤팅 어플리케이션을 구현하는 데 아무 문제가 없다는 뜻이기도 합니다.
- 최대 50 g의 내충격성
- 먼지 및 오염에 강함
- -25 °C에서 +60 °C 까지의 온도 범위에서 사용 가능
- EN ISO 13849-1에 따른 PL d(Type 3) 및 PL e(Type 4) 등급까지 사용 가능
- 사각 지대가 없어 안전 향상 (보호 필드 높이 150 mm는 제외)
- 연결: 수광부와 투광부 각각 1개 연결선 M12, 5핀
- 크기 35 x 40 mm
- 코딩을 이용하여 근접 거리에 여러 개의 안전 라이트 커튼 설치 가능
- 간단한 배선 및 조립
PSENopt와 PSENopt II 두 제품군 모두에 다양한 액세서리 사용 가능 – 이탈 미러(deviating mirror)와 포스트 프로텍터부터 뮤팅 암까지. ‘Connection 기술’에서 적절한 케이블, 커넥터, 어댑터를 확인할 수 있습니다. 한번 살펴보세요!
장점
- 인증된 안전: EN IEC 61496의 PL d 등급에 따른 어플리케이션용 Type 3 안전 라이트 커튼 및 Type 4 안전 라이트 커튼이 있습니다.
- 한정된 공간에 사용하기에 적합
- 높은 생산성: 반응 시간이 빠르며 사각 지대가 없음
- LED를 통한 사용자 친화적 진단 기능으로 가동 중단 시간 감소
- 간단하고 빠른 조립
- 충격 강도 50 g인 PSENopt II의 경우, 열악한 산업 환경에서 사용하기에 적합.
- 원스톱 쇼핑: 안전 컨트롤러, 안전 라이트 커튼 및 종합 서비스와 교육 프로그램 제공
손 보호용 안전 라이트 커튼이 포함된, 공간에 최적화된 어플리케이션
필츠의 안전 라이트 커튼 PSENopt 및 PSENopt II는 손 보호를 위한 이상적인 솔루션이며 공간을 최적화하는 데 적합합니다. 필츠의 안전 제어 기술과 결합하여 공장에 맞는 안전하고 경제적인 완벽한 솔루션을 구현할 수 있습니다.
안전 라이트 커튼 PSENopt II와 두 개의 미러 컬럼을 사용해 프레스 라인의 다방향 안전 보호
- 공구 교환을 위해 입구와 출구 안전 보호
- 공간과 비용 및 설치 시간 절약
캐스케이딩 기능이 통합된 안전 라이트 커튼 PSENopt Advanced로 접근 보호 및 후방 접근 보호
- 기계 전면, 상단 및 후면 등의 인접한 보호 필드를 단 하나의 안전 라이트 커튼으로 간단하게 안전 보호
- 침범 및 후방 접근을 효과적으로 보호
- 공간이 제한적인 소형 기계에 적합
- PSENopt Configurator를 이용한 손쉬운 구성 및 시운전
안전 라이트 커튼 PSENopt slim을 사용하여 공간이 한정된 어플리케이션을 적절히 보호
- 도어와 게이트를 비롯한 한정된 공간에 적합
- 날씬한 디자인으로 공간과 비용 절약
- 사각 지대가 없어 안전 향상
- 침범 및 후방 접근을 효과적으로 보호
필츠 안전 거리 계산기
안전 라이트 커튼에 적합한 안전 거리
필츠 안전 거리 계산기를 사용하여 안전 라이트 커튼의 안전 거리를 계산할 수 있도록 도와드립니다. 필수 안전 거리는 EN ISO 13855 및 사용자 정보를 기준으로 계산됩니다. 그 후 사용자에게 맞는 제품이 바로 표시됩니다.
자세한 정보:
신체 및 손가락 보호를 위한 필츠의 안전 라이트 배리어/커튼:
필츠 제품군
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어
전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]
전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]
아메리카
- 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- 브라질: + 55 11 4942-7032
- 멕시코: +52 55 5572 1300
유럽
- 스위스: +41 62 889 79 32
- Denmark: +45 74436332
- France (무료): +33 3 88104000
- 아일랜드: +353 21 4804983
- 이탈리아: +39 0362 1826711
- 벨기에: +32 9 321 75 70
- Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- 영국: +44 1536 460866
- 오스트리아: +43 1 7986263-444
- Portugal: +351 229 407 594
- Spain: +34 938497433
- Netherlands: +31 347 320477
- 터키: +90 216 577 55 52
- 독일: +49 711 3409 444
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- 러시아: +7 495 6654993
아시아 태평양
- 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- China: +86 400-088-3566
- 싱가포르: +65 6829 2920
- 일본: +81 45 471 2281
- New Zealand: +64 9 6345350
- 대만: +886 70 1015 0068 (ç¶å°ç¶²è·¯é»è©±)
- South Korea: +82 31 778 3390
- 태국: +66 210 54613