안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손 보호(분해능 30 mm),
보호 필드 높이 1350 mm. 특징: 뮤팅, 블랭킹, 캐스케이딩,
데드존 없음. 소프트웨어 PSENopt Configurator를 통해서 또는 라이트가드에서 직접
프로그래밍 가능합니다. 공급 전압 24 V, 18-핀 연결선 케이블을 통해
M12 커넥터에 연결. 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀,
리시버: 블랭킹 12-핀, 뮤팅 12-핀/5-핀. 연결선
케이블은 장치에 제공되지 않음.
요청