서보 증폭기 PMCprotego D

PMCprotego D - 안전 모션으로 더 많은 성과 달성 가능

서보 증폭기 PMCprotego D

최대의 유연성과 안전성이 요구되는 곳에서 최신 PMCprotego D 서보 증폭기를 드라이브 컨트롤러로 사용해 보세요! 이 드라이브 컨트롤러는 모든 관련 필드버스 시스템, 피드백 장치, 모터 유형을 지원합니다. PMCprotego D를 기존 시스템 환경에 쉽게 통합시킬 수 있습니다. 이는 시중의 표준 시스템에 대한 개방성을 보장합니다.

기본 버전에도 "안전 토크 차단(STO)" 기능이 탑재되어 있습니다. 안전 속도 줄임, 안전 작동 정지, 안전 정지 등의 다양한 기타 안전 기능을 플러그인 안전 카드 PMCprotego S를 사용하여 쉽게 구현할 수 있습니다. 안전 기능은 사용 중인 모터 및 엔코더 유형에 관계 없이 구현 가능합니다. 안전 모션 솔루션 덕분에 각 피드백에 대해 퍼포먼스 레벨 PL e까지 달성할 수 있습니다.

유연성은 PMCprotego의 핵심입니다. 이 서보 증폭기를 안전 드라이브 기반 컨트롤러로 사용할 수도 있습니다. PMCprimo C 옵션 카드를 PMCprotego D의 두 번째 슬롯에 삽입하기만 하면 초소형 일체형 모션 제어 시스템이 완성됩니다.

 

솔루션을 완성하세요: 서보 모터 PMCtendo SZ 사용

서보 모터 PMCtendo SZ를 이용하면 서보 증폭기 PMCprotego D에 적합한 서보 모터를 확보할 수 있습니다. 모터의 공간 절약형 케이스 크기, 낮은 코깅(cogging) 토크, 높은 역동성은 강력한 장점입니다.

따라서 온보드 축과 제한된 공간 설치에 특히 적합하여 지속적으로 높은 공정 품질을 제공합니다.

자세히 알아보기

서보 모터 PMCtendo SZ

제어 기술 리더의 압도적 장점

  • 엔코더 유형에 관계 없이 각 피드백에 대해 PL e까지 드라이브 통합 안전 기능 제공
  • 다양한 필드버스, 피드백 장치 및 모터 유형 지원
  • 안전 카드 및 I/O 확장 카드 또는 모션 제어 카드와 함께 사용 가능한 2개의 슬롯이 있는 모듈형 시스템
  • 기존의 자동화 환경에 장치를 통합시킬 수 있으므로 투자 비용이 낮음
  • 수직 축이 PMCprotego S 안전 카드와 조합된 안전 브레이크 제어
  • 낮은 공급 전압(1x 110 VAC부터 3x 230 VAC까지, 01-24 사이즈) 버전을 사용하여 가격 절감

탄력적인 드라이브 컨트롤러 - PMCprotego D의 특성

탄력적인 드라이브 컨트롤러
  • 다양한 용도에 사용할 수 있는 정격 전류 01-12A, 24A, 24-72A 용의 세 가지 규격
  • 기본 버전에도 안전 토크 차단(STO) 기능이 내장되어 있으며, 다른 안전 기능도 안전 카드에 결합되어 있습니다.
  • 확장 카드용 슬롯(필드버스, 안전 카드, 모션 제어 카드 등)
  • 리졸버 또는 사인/코사인 엔코더(Hiperface, Endat), BiSS, 증분 엔코더 또는 센서리스 등의 피드백이 있는 모터를 위한 서보 증폭기
  • 최대 60,000 rpm까지의 동기식/비동기식 모터를 위한 엔코더리스(encoderless) 작동
  • 빠른 시운전 및 서비스용 SD 카드 슬롯
  • 통신: EtherCAT, CANopen, SafetyNETp(준비 중) 또는 옵션 카드 PROFINET, PROFIBUS 포함
  • 전 세계에서 사용 가능한 적합성 표시

PMCprotego D를 사용하여 어플리케이션을 간단히 제어

  • 50개 이상의 피드백 시스템과 다양한 모터 기술이 지원되는 높은 다용성
  • 통합 제어 솔루션 덕분에 복잡한 난제를 쉽게 해결(예를 들어, 의료 부문, 더 빠른 모터 속도 등에 맞추어 최대한 원활하게 실행)
  • 에너지 절약 및 안전 기술 규격 등 EU 규격 충족
  • 신속한 구현 및 시운전을 위한 간편한 운영 및 취급 방식

 

통합 진단

서보 증폭기는 마스터 제어 시스템에 모든 정보 및 메시지를 전달해주는 역할을 합니다. 

  • 모터 데이터
  • 컨트롤러 데이터
  • 다양한 인터페이스의 상태
  • 오류 메시지
  • 경고 메시지
  • 모션 시퀀스

그래픽 도구를 사용하여 데이터를 그래픽 형식으로 표시합니다.

PMCprotego D를 사용하여 시스템 상태를 항상 모니터링하므로 발생되는 오류를 신속히 제거할 수 있습니다. 이를 통해 시운전 기간과 생산 중에 시간을 절약할 수 있습니다!

 

통합 진단

서보 증폭기의 산업체 사용 사례

제품군: 서보 증폭기 PMCprotego D

PMCprotego D

"안전 토크 차단(STO)" 기능은 PMCprotego D 안전 서보 증폭기의 기본 버전에서도 사용할 수 있습니다. PMCprotego S 안전 카드가 증폭기에 통합되어 있어 안전 모션, 정지 및 브레이크 기능을 제공합니다.

PMCprotego D용 액세서리

호환 가능한 각종 부속품 중에서 선택할 수 있습니다. 사용자 정의가 필요하면 Pilz로 문의하십시오.
TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • 터키: +90 216 577 55 52
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • Spain: +34 938497433
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 독일: +49 711 3409 444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 영국: +44 1536 460866
  • Denmark: +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594

아시아 태평양

  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • 싱가포르: +65 6839 2920
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 태국: +66 210 54613
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • China: +86 400-088-3566
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드