IP67 모듈

IP67 등급의 캐비닛 없는 시설물에 적합

IP67 모듈

필츠의 PDP67 모듈은 현장에서 직접 분산형 어플리케이션을 위한 솔루션을 제공합니다. 이 모듈은 방수방진 등급 IP67을 충족하며, 이는 방진 및 방수 기능을 갖추고 있음을 의미합니다. 이 분산형 모듈은 설치와 배선 작업도 최적화해 줍니다. 시간과 돈, 그리고 제어 캐비닛 내의 공간까지 절약할 수 있습니다.

PDP67 모듈은 방진 및 방수 기능을 갖춘 IP67 하우징에 통합되어 열악한 산업 환경에서도 신뢰성 있게 안전을 보장합니다.

연결 기술 섹션에서 필수 케이블, 커넥터, 어댑터 액세서리를 찾아볼 수 있습니다.

안전 센서 직접 연결

새 입력 및 출력 모듈 PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA) 제품 사진

PDP67 모듈은 현장에서 직접 사용되어 현장에 분산 연결된 센서들의 신호를 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2로 전달합니다.

필츠는 분산형 어플리케이션 관련 제품 포트폴리오에 입력 및 출력 모듈 PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)을 추가했습니다. PDP67 모듈은 10개의 안전 디지털 입력을 가지고 있으며, 새로운 구성요소로 4개의 안전 반도체 출력을 갖추고 있어 예를 들어 모듈형 안전 게이트 시스템 PSENmlock을 직접 연결할 수 있습니다. 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator로 안전 회로를 직접 구성할 수 있습니다. 방수방진 등급 IP67을 충족하는 최대 4개의 모듈을 링크 모듈 PNOZ m EF PDP-Link를 통해 PNOZmulti 2에 연결할 수 있습니다. 이런 방법으로 PDP67 모듈당 최대 4개의 안전 센서(최대 총 64개 센서)를 현장에서 유연하게 모니터링할 수 있습니다. 스테인리스 스틸 나사 연결 버전은 식품 산업 등에서 사용할 수 있습니다. M12 플러그인 커넥터, 2개의 5핀 및 2개의 8핀, 링크 센서 및 액추에이터를 빠르고 쉽게 PDP67 모듈에 연결할 수 있습니다.

  • 복잡한 배선 작업은 필요하지 않습니다.
  • 따라서 모듈형 생산 공장을 확장 및 시운전할 때 비용이 절감됩니다.

E-Shop에서 주문하기

분산화된 주변기기로 비용 절감!

하얀 배경의 제품 사진

새로운 분산형 입력 및 출력 모듈 PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION은 PNOZmulti Configurator 소프트웨어 버전 11.4.0부터 파라미터를 설정할 수 있으며 8개 안전 디지털 입력 및 4개 안전 반도체 출력을 가지고 있습니다. 8개 출력은 표준, 테스트 펄스 또는 24 V로 구성 가능합니다. 가능한 연결로, 예를 들어 코드식 안전 게이트 스위치 PSENcode 또는 안전 라이트 커튼 PSENopt II의 직접 연결을 위한 4개의 5핀 M12 플러그인 커넥터가 있습니다. 스테인리스 스틸 나사 연결을 갖춘 버전 PDP67 F 8DI4DO 5/5 VA ION은 식품 산업에서 사용할 수 있습니다.

E-Shop에서 주문하기

모듈형 공장에 적합한 분산형 안전

유연한 모듈형 자동화 솔루션에는 위험 지점에서 직접 인명 및 공정 보호 기능을 제공하는 I/O 시스템이 필요합니다. Profinet/Profisafe 인터페이스가 포함된 새로운 PDP67 PN은 이를 가능하게 합니다. IP67 방수방진 등급과 견고한 아연 하우징 덕분에 제어 캐비닛 외부의 기계에 설치하는 데 이상적입니다. -30°C ~ 70°C의 온도에서도 신뢰할 수 있는 안전성을 제공합니다.

이 I/O 모듈은 구성이 간단하며 기존 Profinet/Profisafe 네트워크에 쉽게 통합할 수 있습니다. 제어 캐비닛이 없으며 간단한 M12 플러그인 커넥터를 사용하므로 배선 작업이 크게 줄어듭니다. 덕분에 시운전 시간을 절약하고 모듈형 생산 공장을 쉽게 확장할 수 있습니다. 입력 또는 출력 어느 것으로든 구성할 수 있는 범용 연결 방식이므로 사용자는 한 가지 유형의 PDP67 PN만 보유하면 됩니다. 덕분에 창고 공간을 추가적으로 절약할 수 있습니다.

E-Shop에서 주문하기

Profinet/Profisafe 인터페이스를 포함한 PDP67 PN

IO-Link Safety Master PDP67

제품 사진, IO-Link Safety Master PDP67

다용도 장치인 IO-Link Safety Master PDP67은 IO-Link 및 IO-Link Safety, 안전 입력 및 출력 신호, 표준 신호를 포함해 다양한 장치를 연결할 수 있는 광범위한 옵션을 제공합니다. 이 장치는 또한 기능 안전 분야의 안전 통신 옵션을 추가하여 기존 IO-Link Master의 기능도 확장합니다. IO-Link Safety Master는 상위 레벨 안전 컨트롤러에 대한 분산형 인터페이스로, 현장 레벨까지점대점 연결을 지원합니다. 이 모듈은 또한 구성 가능한 포트를 제공하여 안전 입력 및 출력 신호를 처리할 수 있습니다.

IO-Link Safety Master PDP67에 대한 자세한 정보

IP67 모듈의 간편한 설치 - 장점

  • 간편한 설치로 계획 및 설계 작업 감소
  • 제어 캐비닛 불필요
  • 모듈형 기계 컨셉 구현
  • 방수방진 등급 IP67까지 사용 가능
  • 배선 감소

IP67 모듈의 특징

IP67 모듈의 특징
  • 표준화된 M12 플러그인 연결을 사용한 플러그-앤-플레이로 배선 작업 감소
  • 견고한 컴팩트 하우징을 사용하므로 어느 곳에나 설치 가능
  • 안전 관련 디지털 센서 및 액추에이터 기술의 분산 설치
  • 성능이 입증된 필츠 도구를 이용한 간단한 구성
  • 신속한 고장 진단을 위한 통합 웹 서버(PDP67 PN)
  • 범용으로 구성 가능한 안전 입력/출력(PDP67 PN)
  • 최고 5,000m 높이의 현장에도 적용 가능

기능 / 제품

수동 정션 PDP67 F 4 code

디지털 입력 모듈 PDP67 F 8DI ION (VA)

분산형 입력 모듈 PDP67 F 8DI ION PT

분산형 입력 및 출력 모듈
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION (VA)

분산형 입력 및 출력 모듈
PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION (VA)

Profinet/Profisafe 모듈 PDP67 PN

주문 번호

773603

773613 - 스테인레스 스틸 나사 연결

773600

773614 - 스테인레스 스틸 나사 연결

773616

 

772610

772611 - 스테인레스 스틸 나사 연결

772600

772601 - 스테인레스 스틸 나사 연결

4R000001

 

버스 프로토콜 - IO net p IO net p IO net p IO-net p Profisafe / Profinet
캐스캐이딩 가능
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

-

플러그 앤 플레이 M12 커넥터
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
진단 LED
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
구성 - PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PNOZmulti Configurator PASconfig
입력 및 출력 수 4개 입력 8개 안전 입력 / 표준 출력, 구성 가능 8개 안전 입력 / 표준 출력, 구성 가능 10개 안전 입력 / 4개 안전 반도체 출력, 8개 출력을
표준, 테스트 펄스 또는 24 V로 구성 가능, 연결 2 x M12 5핀 및 2 x M12 8핀
8개 안전 입력 / 4개 안전 반도체 출력, 8개 출력을 표준, 테스트 펄스 또는 24 V 출력으로 구성 가능, 4 x 5핀 M12 암 커넥터.

최대 12개 안전 디지털 입력(구성 가능), 최대 6개 안전 디지털 출력(구성 가능), 2개 안전 디지털 출력, 2핀

하우징 플라스틱 플라스틱 플라스틱 플라스틱 플라스틱 다이캐스트 아연
연결

PSENcode PSENslock

소형 컨트롤러 PNOZmulti

소형 컨트롤러 PNOZmulti

소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 모든 Profinet/Profisafe 컨트롤러
E-Shop으로 가기 지금 주문하기 지금 주문하기 지금 주문하기 지금 주문하기 지금 주문하기 지금 주문하기

분산형 및 수동형 - 분산 안전

을 사용하면 Profinet/Profisafe 네트워크에서 간단한 구성 및 설치가 가능합니다. 이들 제품은 필츠의 PDP 제품군을 확장해주며, 원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2 네트워크에 통합할 수 있습니다. 유연하게 구성 가능한 I/O 포트 덕분에 센서와 액추에이터를 IP67 장치에 연결할 수 있습니다. 따라서 이 장치는 다양한 용도에서 매우 탄력적으로 사용할 수 있습니다. 또한 재고 관리도 단순화해 줍니다. 견고한 아연 하우징 덕분에 -30° ~ 70°C의 온도를 견딥니다.

로 최대 4개의 센서 PSENslock 또는 PSENini를 연결할 수 있습니다. 컨트롤러 PNOZmulti, PNOZmulti Mini 및 PNOZmulti 2에 연결할 수 있을 뿐만 아니라 안전 릴레이 PNOZsigma도 사용할 수 있습니다.

방수방진 등급 IP67의 디지털 PDP67 모듈은 현장에 분산 연결된 센서에서 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 진단 장치로 신호를 전달합니다. 최대 64개의 센서와 액추에이터를 연결할 수 있습니다. 복잡한 배선 작업은 필요하지 않습니다. 이렇게 하면 시운전 시 또는 기계류나 생산 공장을 확장할 때 비용을 줄일 수 있습니다.

분산형 및 수동형 - 분산 안전

산업 용도 - 분산화가 중요한 모든 분야

필츠 제품군: IP67 모듈

IP67 모듈용 액세서리

연결 케이블 및 어댑터와 같은 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다.

네트워크 모듈

유연한 모듈형 자동화 솔루션에는 위험 지점에서 직접 인명 및 공정 보호 기능을 제공하는 I/O 시스템이 필요합니다. Profinet/Profisafe 인터페이스와 IO-Link Safety 통신 규격이 탑재된 PDP67 모듈을 통해 이를 달성할 수 있습니다.

수동 정션

수동 정션 제품은 비용을 발생시키는 추가적인 하드웨어 필요성을 제거하여 고객의 설치와 배선 부담을 최소화합니다. M12 접속 기술을 사용한 수동 정션을 통해 모든 평가 장치(PNOZ X, PNOZsigma...)에 4 PSENcode 유닛까지 연결할 수 있습니다.
TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 브라질: + 55 11 4942-7032

유럽

  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 러시아: +7 495 6654993
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • Denmark: +45 74436332
  • France (무료): +33 3 88104000
  • 영국: +44 1536 460866
  • Spain: +34 938497433
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 아일랜드: +353 21 4804983

아시아 태평양

  • South Korea: +82 31 778 3390
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 일본: +81 45 471 2281
  • China: +86 400-088-3566
  • 태국: +66 210 54613
  • 싱가포르: +65 6829 2920
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드