코드식, 무접점 안전 스위치 PSENcode

안전 게이트 및 위치 감시용 안전 스위치

코드식, 무접점 안전 스위치 PSENcode

PSENcode는 EN 60947-5-3에 따라 가드 위치를 모니터링하는 데도 쓰이고 위치 모니터링 용으로도 좋습니다. PSENcode에는 평가 장치가 내장되어 있고 규격 인터페이스를 탑재하여 다른 제조업체에서 만든 제품에도 얼마든지 응용 가능합니다. 따라서 이 코드식 안전 스위치는 고객의 기존 환경에 완벽하게 맞으며, 공장을 업그레이드하는 데 사용할 수 있습니다!

PSENcode를 SDD와 함께 사용하여 종합 진단 데이터를 평가함으로써 서비스 요청을 줄이고 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다!


안전 게이트 모니터링용 PSENcode

PSENcode(좁은 너비, 소형 또는 대형 등 디자인과 무관)를 안전 게이트 모니터링에 사용 시 RFID 기술 덕분에 최고 수준의 임의 조작 방지 기능을 보장합니다. 고유형 전체 코드식 버전의 경우 센서는 단 한 대의 액추에이터만 허용할 수 있습니다(키 잠금 원칙). PSENcode, PSENslock, PSENsgate 등 추가 센서와 직렬 연결하여 사용할 수 있으므로 최고 EN/ISO 13849-1의 PL e 등급까지 경제적이면서도 동시에 안전한 솔루션을 얻게 됩니다.


위치 모니터링용 PSENcode

코드식 안전 스위치의 한 가지 버전인 PSEN csx.19안전 위치 모니터링에 적합한 제품입니다. 이 경우 PSENcode가 최대 3개 위치를 안전하게 모니터링하며, 센서는 이 세 위치를 안전하게 구별할 수 있습니다. LED 디스플레이를 통해 신속하고 사용자 친화적인 진단 기능이 제공됩니다. 소형 또는 대형 등 어떤 디자인을 사용해도 관계없습니다. 새로 나온 PSENcode는 연결 유형(M12 커넥터, 5핀)도 어떤 시스템 환경에나 완벽하게 어울리는 형태로 제공됩니다!

연결 기술에 필요한 케이블, 커넥터 그리고 어댑터 악세서리가 다음 페이지에 나와있습니다.

새로운 기능: 세계에서 가장 낮은 액추에이터 – PSENcode 로우 프로필 액추에이터

폭이 좁은 컴팩트한 디자인의 안전 스위치 PSENcode를 PSENcode 로우 프로필 액추에이터와 결합할 수 있습니다. 높이가 3,8 mm에 불과하므로 특히 공간 제약이 있는 경우에 적합합니다. 이 액추에이터에는 스틱 또는 나사가 설계되어 있어 플렉시글라스에도 사용할 수 있습니다.

PSEN cs 로우 프로필 액추에이터

아무리 좁은 공간에서도 최고 수준의 임의 조작 방지 기능 제공 - 사용자 장점

  • 최고 수준의 안전성 및 공장 가동률 보장
  • 최고 수준의 임의 조작 방지 기능 제공
  • 다양하게 사용 가능하며 유연한 설치 보장
  • 충격 및 진동에 민감하지 않음
  • 소형 하우징으로 공간이 절약되는 설치 가능
  • 명확한 LED 디스플레이로 신속한 진단 기능 제공
  • 필츠 제어 기술과 함께 사용 시 완벽한 안전 솔루션 제공

코드식 안전 스위치의 공통적인 특징

코드식 안전 스위치의 공통적인 특징
  • 운영 모드: RFID 트랜스폰더 기술(비자성 작동 원리)
  • 진단 인터페이스: LED 3개
  • 디자인: 좁은 너비, 소형 또는 대형
  • 출력: 안전 출력 2개
  • 입력: 안전 입력 2개
  • 방수 방진 등급: IP67/IPK69K
  • 안전 게이트 모니터링용 PSENcode 코딩: 코드식, 전체 코드식, 고유형 전체 코드식
  • 위치 모니터링용 PSENcode 코딩: 코드식

무접점 센서 PSENcode로 위치 및 안전 게이트 모니터링

코드식 안전 스위치는 버전별로 다양하게 응용할 수 있습니다. 고전적인 공작 기계 제조부터 로봇 응용 분야까지 실로 다채롭습니다. PSENcode는 안전 게이트 모니터링 기능 또는 최대 세 개의 위치를 안전하게 모니터링하는 기능을 제공합니다.

무접점 센서 PSENcode로 위치 및 안전 게이트 모니터링

코드식 안전 스위치의 산업체 사용 사례

제품 범위: 코드식 안전 스위치 PSENcode

PSENcode – 대형 디자인

귀사에 적합한 대형 디자인 PSENcode 스위치 버전을 선택하여 보안이 보장되는 안전 게이트 모니터링에 사용하세요! PSEN cs1.19n은 최대 세 개의 액추에이터를 사용하는 위치 모니터링용으로 적합합니다.

PSENcode용 부속품

안전 스위치 PSENcode에 완벽히 맞춤 제작: 조립 가이드를 이용해 빠르고 간단하게 설치.

PSENcode – 슬림라인

코드식 안전 스위치 PSENcode의 슬림라인 디자인 모델로, 안전 게이트 모니터링에 사용됩니다. 여러 가지 용도에 유연하게 활용할 수 있으며, 구동 방향과 스위칭 거리가 여러 가지로 제공됩니다.

PSENcode – 소형 디자인

이 소형 코드식 안전 스위치는 최고 수준의 부정 조작 방지 기능을 겸비하여 안전 게이트 모니터링에 사용하면 좋습니다. PSEN cs3.19n은 최대 세 개의 액추에이터로 안전 위치 모니터링에 사용하십시오.

코드식 안전 스위치 PSENcode key

비접점 센서 PSENcode key를 통한 액세스 권한. 권한 있는 사람만 기계 기능에 접근할 수 있도록 하고 기계 재시작을 안전하게 방지합니다.
TOP
본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: [email protected]

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: [email protected]

아메리카

  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • 멕시코: +52 55 5572 1300

유럽

  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • 터키: +90 216 577 55 52
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Netherlands: +31 347 320477
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 영국: +44 1536 460866
  • Spain: +34 938497433
  • Denmark: +45 74436332
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444

아시아 태평양

  • 태국: +66 210 54613
  • South Korea: +82 31 778 3390
  • China: +86 400-088-3566
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • 일본: +81 45 471 2281
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 대만: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
문의 양식 열기
전화:+49 711 3409-0
메일: [email protected]

필츠가 무엇을 도와드릴 수 있을까요?


제가 동의하지 않는 한 수집된 개인 정보는 주문 처리 및 문의 처리에만 사용된다는 것을 이해하였습니다. 정보 보호에 대한 추가 사항 및 정보 보호 담당관 연락처 정보는 다음 주소에서 확인할 수 있습니다: Pilz data protection
동의는 언제든지 철회할 수 있습니다(이메일만으로 충분함).

* 필수 입력 필드