을 사용하면 Profinet/Profisafe 네트워크에서 간단한 구성 및 설치가 가능합니다. 이들 제품은 필츠의 PDP 제품군을 확장해주며, 원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2 네트워크에 통합할 수 있습니다. 유연하게 구성 가능한 I/O 포트 덕분에 센서와 액추에이터를 IP67 장치에 연결할 수 있습니다. 따라서 이 장치는 다양한 용도에서 매우 탄력적으로 사용할 수 있습니다. 또한 재고 관리도 단순화해 줍니다. 견고한 아연 하우징 덕분에 -30° ~ 70°C의 온도를 견딥니다.
로 최대 4개의 센서 PSENslock 또는 PSENini를 연결할 수 있습니다. 컨트롤러 PNOZmulti, PNOZmulti Mini 및 PNOZmulti 2에 연결할 수 있을 뿐만 아니라 안전 릴레이 PNOZsigma도 사용할 수 있습니다.
방수방진 등급 IP67의 디지털 PDP67 모듈은 현장에 분산 연결된 센서에서 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 진단 장치로 신호를 전달합니다. 최대 64개의 센서와 액추에이터를 연결할 수 있습니다. 복잡한 배선 작업은 필요하지 않습니다. 이렇게 하면 시운전 시 또는 기계류나 생산 공장을 확장할 때 비용을 줄일 수 있습니다.