text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSS DI2O Z

製品コード: 301109
GTIN: 
Periphery module PSS.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


認証 CE  
BG  
cULus Listed  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
アプリケーション範囲 安全  
 
U2の目的 周辺電源  
供給電圧2 (V) 24  
24  
電源電圧U2のタイプ DC  
U2の許容電圧範囲
デジタル入力数 16  
16  
半導体出力電位分離 可  
半導体出力の短絡保護 可  
半導体出力点数2点 8  
使用周囲温度 0  
60  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
高さ 257  
41  
奥行き 220  
実量 1128  
総重量 1325  
 
 
 

アクセサリ(オプション)

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.