text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PSS DI2O Z

제품 번호: 301109
GTIN: 
Periphery module PSS.

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 CE  
BG  
cULus 등재  
EAC (유라시아)  
TÜV  
어플리케이션 범위 Failsafe  
 
U2의 용도 주변장치 전원  
공급 전압 2 (V) 24  
24  
공급 전압 유형 U2 DC  
U2 허용 범위
디지털 입력의 개수 16  
16  
반도체 출력 전위 절연 예  
반도체 출력 단락 방지 예  
2핀 SC 출력 개수 8  
대기 온도 0  
60  
보호 종류, 부착
보호 종류, 호스팅 IP20  
높이 직경 257  
폭 치수 41  
깊이 치수 220  
순중량 1128  
총중량 1325  
 
 
 

선택적 액세서리

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.