text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSS DI2O Z

Número do produto: 301109
GTIN: 
Periphery module PSS.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
BG  
Listado em cULus  
EAC  
TÜV  
Campo de utilização Fail-safe  
 
Função de U2 Alimentação periférica  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Tolerância de U2
Quantidade de entradas digitai 16  
16  
Sep. poten. saídas semicond. sim  
Saída semic. à prova c. circ. sim  
Quant. saídas HL bipolares 8  
Temperatura ambiente 0  
60  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Dimensão altura 257  
Dimensão de profundidade 41  
Dimensão de profundidade 220  
Peso líquido 1128  
Peso bruto 1325  
 
 
 

Acessórios opcionais

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.