Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"301109","name":"PSS DI2O Z","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS DI2O Z
Numer produktu: 301109
GTIN:
Periphery module PSS.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
BG Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
| Zakres zastosowań | Bezpieczne |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U2 | Zasilanie peryferyjne |
| Napięcie zasilania 2 (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U2 | DC |
| Tolerancja U2 |
Wejścia
| Ilość wejść cyfrowych |
16
16 |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Izolacja potencjałowa S/C O | Tak |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
Wyjścia półprzewodnikowe 2-biegunowe
| Number 2-pin SC outputs | 8 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
0
60 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 257 |
| Szerokość | 41 |
| Głębokość | 220 |
| Ciężar netto | 1128 |
| Ciężar brutto | 1325 |