text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS DI2O Z

Productnummer: 301109
GTIN: 
Periphery module PSS.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Toepassingsgebied Failsafe  
 
Doel van U2 Periphery Supply  
Voedingsspanning 2 (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U2 DC  
Tolerantie van U2
Aantal digitale ingangen 16  
16  
Potentiaalscheid. HG-uitgangen ja  
HGU kortsluitvast ja  
Aantal 2-polige HL-uitgangen 8  
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Afmeting hoogte 257  
Afmeting breedte 41  
Afmeting diepte 220  
Nettogewicht 1128  
Brutogewicht 1325  
 
 
 

Optionele accessoires

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.
€44.80