text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PSS DI2O Z

Ürün numarası: 301109
GTIN: 
Periphery module PSS.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


Approval CE  
BG  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Uygulama aralığı Arıza emniyeti  
 
U2'in amacı Çevre birimi beslemesi  
Besleme gerilimi 2 (V) 24  
24  
U2 besleme voltajı tipi DC  
U2 toleransı
Sayısal girişlerin adedi 16  
16  
Potansiyel yalıtım S/C O Evet  
S/C çıkışı kısa devre koruması Evet  
Number 2-pin SC outputs 8  
Olarak çevre ısısı 0  
60  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Yükseklik boyutu 257  
Genislik boyutu 41  
Derinlik boyutu 220  
Net agirlik 1128  
Brüt ağırlık 1325  
 
 
 

Opsiyonel aksesuarlar

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.