Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"301109","name":"PSS DI2O Z","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS DI2O Z
Kód materiálu: 301109
GTIN:
Periphery module PSS.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Rozsah použití | Bezpečný |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U2 | Periphery Supply |
| Napájecí napětí 2 (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
| Tolerance U2 |
Vstupy
| Počet dig.vstupů |
16
16 |
Polovodičové výstupy
| Galv.oddělení HL-výstupů | ano |
| HL-A odolný vůči zkratu | ano |
Polovodičové výstupy 2pólové
| Počet 2pól. výstupů HL | 8 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota |
0
60 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 257 |
| Rozměr šířka | 41 |
| Rozměr hloubka | 220 |
| Čistá váha | 1128 |
| Celková hmotnost | 1325 |