text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ ma1p 2 Analog Input

製品コード: 773812
GTIN: 4046548050639
PNOZmulti Classic、増設モジュール、安全、アナログ入力2点、 -10.24~10.23 V、双極、差動入力、分解能13ビット、0~ 25.59 mA、双極、差動入力、分解能12ビット、 範囲監視、しきい値監視。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


PNOZmulti Classic、増設モジュール、安全、アナログ入力2点、 -10.24~10.23 V、双極、差動入力、分解能13ビット、0~ 25.59 mA、双極、差動入力、分解能12ビット、 範囲監視、しきい値監視。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
 
U1の目的 モジュール電源  
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 2  
アナログ入力数 2  
アナログ入力のタイプ 電流  
電圧  
入力フィルタのタイプ RCフィルタ  
一次  
アナログ入力Iの分解能測定 12 Bit  
アナログ入力Uの分解能測定 13 Bit (符号付き12 Bit )  
最小ビット電圧Uの値 5 mV  
機能絶縁アナログ入力 不可  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0  
60  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ III  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け
保護構造、ハウジング IP20  
端子の保護構造
取り付け位置 DINレール上に沿って水平  
DINレールの寸法 35×7.5 EN 50022  
ハウジング下部素材 PPO UL 94 V0  
前面パネル素材 ABS UL 94 V0  
接続端子 スクリュー式端子  
ケージ式端子  
導体接続線径AWGの情報 24 - 16 AWG  
高さ 94  
45  
奥行き 121  
実量 184  
総重量 211  
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001420  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548050639  
ボリューム 0.695  dm3
Harmonized System Code 85389091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

アクセサリ(オプション)

PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
終端コネクタPNOZmulti。

アクセサリ(操作に必須)

PNOZ mc1p Set spring loaded terminals
PNOZ mc1p Set spring loaded terminals 783700
ケージ式端子、PNOZ mc1p、PNOZ ma1p、1セット。
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals 793700
プラグインスクリュー式端子、PNOZ mc1p、PNOZ ma1p、1セット。