text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ ma1p 2 Analog Input

Numer produktu: 773812
GTIN: 4046548050639
PNOZmulti Classic, moduł rozszerzeń, bezpieczny, 2 wejścia analogowe, - 10,24 - 10,23 V, dwubiegunowe, wejście różnicowe, rozdzielczość 13bitów, 0 - 25,59 mA, dwubiegunowe, wejście różnicowe, rozdzielczość 12 bitów, monitorowanie zakresu, monitorowanie wartości progowej. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie o...  Więcej

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


PNOZmulti Classic, moduł rozszerzeń, bezpieczny, 2 wejścia analogowe, - 10,24 - 10,23 V, dwubiegunowe, wejście różnicowe, rozdzielczość 13bitów, 0 - 25,59 mA, dwubiegunowe, wejście różnicowe, rozdzielczość 12 bitów, monitorowanie zakresu, monitorowanie wartości progowej. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
 
Przeznaczenie U1 Zasilanie modułu  
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 2  
Ilość wejść analogowych 2  
Typ wejść analogowych Natężenie  
Napięcie  
Typ filtra wejścia Filtr RC  
1. rząd  
Rozdz. pom. analogowego i/p I 12 Bit  
Rozdz. pom. analogowego i/p U 13 Bit (wzorcowo 12 Bit)  
Wart.najmniej istot. bitu U-Me 5 mV  
Izol. potenc. Wejście analog. Nie  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
60  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe poziomo na szynie typu top hat  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiał obudowy części dolnej PPO UL 94 V0  
Mat. obudowy płyty przedniej ABS UL 94 V0  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Zacisk sprężynowy  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 16 AWG  
Wysokość 94  
Szerokość 45  
Głębokość 121  
Ciężar netto 184  
Ciężar brutto 211  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242201  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001420  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548050639  
Tom 0.695  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Akcesoria opcjonalne

PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Terminator PNOZmulti.
€17.93

Akcesoria obligatoryjne

PNOZ mc1p Set spring loaded terminals
PNOZ mc1p Set spring loaded terminals 783700
Zaciski sprężynowe, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 kpl.
€15.36
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals 793700
Zaciski śrubowe wtykowe, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 kpl.
€15.36