text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ ma1p 2 Analog Input

Kód materiálu: 773812
GTIN: 4046548050639
PNOZmulti Classic, rozšiřovací modul, bezpečnostní, 2 analogové vstupy,- 10, 24 - 10, 23 V, dvoupólové, diferenční vstup, rozlišení 13 bit, 0 - 25, 59 mA, dvoupólové, diferenční vstup, rozlišení 12 bit, monitorování rozsahu, monitorování prahových hodnot. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době j...  Více

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


PNOZmulti Classic, rozšiřovací modul, bezpečnostní, 2 analogové vstupy,- 10, 24 - 10, 23 V, dvoupólové, diferenční vstup, rozlišení 13 bit, 0 - 25, 59 mA, dvoupólové, diferenční vstup, rozlišení 12 bit, monitorování rozsahu, monitorování prahových hodnot. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Účel U1 Napájení modulu  
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 2  
Počet analog.vstupů 2  
Druh analogových vstupů Proud  
Napětí  
Druh vstupního filtru Filtr RC  
1. řád  
Rozlišení analog.vstup měř. I 12 Bit  
Rozlišení analog.vstup měř. U 13 bit (12 bit se znaménkem)  
Nejnižší hodnota bitu měř. U 5 mV  
Galv.oddělení Analog. vstup ne  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
60  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Montážní poloha vodorovně na liště DIN  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN 50022  
Materiál pouzdra spodní část PPO UL 94 V0  
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Pružinová svorka  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 16 AWG  
Rozměr výška 94  
Rozměr šířka 45  
Rozměr hloubka 121  
Čistá váha 184  
Celková hmotnost 211  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242201  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001420  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548050639  
Svazek 0.695  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Volitelné příslušenství

PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Ukončovací konektor PNOZmulti.

Povinné provozní příslušenství

PNOZ mc1p Set spring loaded terminals
PNOZ mc1p Set spring loaded terminals 783700
Pružinová svorka, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sada.
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals 793700
Zasouvatelné šroubovací svorky, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sada.