text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ ma1p 2 Analog Input

Productnummer: 773812
GTIN: 4046548050639
PNOZmulti Classic, uitbreidingsmodule, failsafe, 2 analoge ingangen, - 10,24 - 10,23 V, tweepolig, verschilingang, resolutie 13 bit, 0 - 25, 59 mA, tweepolig, verschilingang, resolutie 12 bit, bereikbewaking, drempelwaardebewaking. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienb...  Meer

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


PNOZmulti Classic, uitbreidingsmodule, failsafe, 2 analoge ingangen, - 10,24 - 10,23 V, tweepolig, verschilingang, resolutie 13 bit, 0 - 25, 59 mA, tweepolig, verschilingang, resolutie 12 bit, bereikbewaking, drempelwaardebewaking. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Doel van U1 Voeding van de module  
Voedingsspanning (V) 24  
24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 2  
Aantal analoge ingangen 2  
Type analoge ingangen Stroom  
Spanning  
Type ingangsfilter RC-filter  
1e orde  
Resol. analoge ingang I-meting 12 Bit  
Resol. analoge ingang U-meting 13 bit (12 bit met voorteken)  
Waarde minst signif. bit U-met 5 mV  
Pot.scheiding analoge ingang nee  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Inbouwpositie horizont. op rail  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN 50022  
Behuizingsmat. onderste deel PPO UL 94 V0  
Behuizingsmateriaal frontplaat ABS UL 94 V0  
Aansluitklem Schroefklem  
Veerkrachtklem  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 16 AWG  
Afmeting hoogte 94  
Afmeting breedte 45  
Afmeting diepte 121  
Nettogewicht 184  
Brutogewicht 211  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242201  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001420  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548050639  
Volume 0.695  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Optionele accessoires

PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Afsluitconnector PNOZmulti.
€17.93

Verplichte Accessoires

PNOZ mc1p Set spring loaded terminals
PNOZ mc1p Set spring loaded terminals 783700
Veerkrachtklemmen, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 set.
€15.36
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals 793700
Steekbare schroefklemmen, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 set.
€15.36