Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"773812","name":"PNOZ ma1p 2 Analog Input","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ ma1p 2 Analog Input
Ürün numarası: 773812
GTIN: 4046548050639
PNOZmulti Classic, genişletme modülü, arıza emniyetli, 2 analog giriş, -
10, 24 - 10, 23 V, çift kutuplu, diferansiyel giriş, çözünürlük 13 Bit,
0 - 25, 59 mA, çift kutuplu, diferansiyel giriş, çözünürlük 12 Bit,
aralık izleme, eşik değeri izleme.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan
yakın gelecekte kullanılamayacakt...
Daha Fazla
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
PNOZmulti Classic, genişletme modülü, arıza emniyetli, 2 analog giriş, - 10, 24 - 10, 23 V, çift kutuplu, diferansiyel giriş, çözünürlük 13 Bit, 0 - 25, 59 mA, çift kutuplu, diferansiyel giriş, çözünürlük 12 Bit, aralık izleme, eşik değeri izleme. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Modül beslemesi |
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 2 |
Analog girişler
| Analog girişlerin adedi | 2 |
| Analog girişlerin tipi |
Akım
Voltaj |
| Giriş filtresi tipi |
RC filtresi
1. sıra |
| Çöz. anal. i/p I-ölçümü | 12 Bit |
| Çöz. anal. i/p U-ölçümü | 13 Bit (12 Bit imzalı) |
| Değer en az anlamlı bit U-Me | 5 mV |
| Potential isol. Analogue input | No |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
0
60 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | yatay üst silin ray üzerinde |
| DIN rayı boyutları | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
| Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
| Bağlantı terminali |
Vida terminali
Yay yüklü terminal |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 16 AWG |
| Yükseklik boyutu | 94 |
| Genislik boyutu | 45 |
| Derinlik boyutu | 121 |
| Net agirlik | 184 |
| Brüt ağırlık | 211 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242201 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001420 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548050639 |
| Cilt | 0.695 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Opsiyonel aksesuarlar
Mecburi operasyon aksesuarları
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
Geçmeli vidalı terminaller, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 set.