Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773812","name":"PNOZ ma1p 2 Analog Input","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
Som på fig.
PNOZ ma1p 2 Analog Input
Produktnummer: 773812
GTIN: 4046548050639
PNOZmulti Classic, udvidelsesmodul, failsafe, 2 analoge indgange, -
10,24 - 10,23 V, topolet, differensindgang, opløsning 13 bit, 0 -
25, 59 mA, topolet, differensindgang, opløsning 12 bit,
områdeovervågning, tærskelværdiovervågning.
OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længer...
Mere
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
PNOZmulti Classic, udvidelsesmodul, failsafe, 2 analoge indgange, - 10,24 - 10,23 V, topolet, differensindgang, opløsning 13 bit, 0 - 25, 59 mA, topolet, differensindgang, opløsning 12 bit, områdeovervågning, tærskelværdiovervågning. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Forsyning af modulet |
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 2 |
Analoge indgange
| Antal analogindgange | 2 |
| Type analogudgange |
Strøm
Spænding |
| Type af indgangsfilter |
RC-filter
1. orden |
| Opløsn. analog indg. I-måling | 12 Bit |
| Opløsn. analog indg. U-måling | 13 bit (12 bit med fortegn) |
| Værdi laveste Bit U-Me | 5 mV |
| Pot.adskil. analog indgang | nej |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
| Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Husets materiale nederste del | PPO UL 94 V0 |
| Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
| Tilslutningsklemme |
Skrueklemme
Fjederklemme |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 16 AWG |
| Mål, højde | 94 |
| Mål, bredde | 45 |
| Mål, dybde | 121 |
| Nettovægt | 184 |
| Bruttovægt | 211 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242201 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001420 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548050639 |
| Volumen | 0.695 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ekstra tilbehør
Nødvendigt driftstilbehør
Kr.117.00