ボディプロテクション用安全ライトカーテン

広範囲のアクセスポイントに対応する広い動作範囲

ボディプロテクション用安全ライトカーテンの概要

ピルツの安全ライトカーテンを使用して、ボディプロテクションアプリケーションを経済的かつ効率的に保護します。動作範囲が55 mまでと広いため、外部エリアの境界線の設定などに最適です。シングルビームとマルチビームのどちらのライトカーテンも、PSENoptおよびPSENopt IIシリーズでは、タイプ2、3、4の安全ライトカーテンをご用意しています。

ピルツの安全ライトカーテンの利点

  • 最大55mの広い動作範囲
  • マルチビームおよびシングルビーム安全ライトカーテンによる幅広いアプリケーションオプション
  • EN IEC 61508およびEN IEC 61496-1/-2(タイプ3)に適合して認証取得
  • PL d/SIL CL 2までのアプリケーションで使用可能
  • 経済的なソリューションを当社の安全制御技術と組み合わせてご使用ください  
安全ライトカーテンPSENopt IIの詳細表示

ボディプロテクション用安全ライトカーテンに選定

シングルビーム安全ライトカーテンPSENopt

PSENoptシングルビーム安全ライトカーテン

  • アクセス、危険箇所、または危険ゾーンの安全対策に使用されます。
  • 安全ライトカーテンは、たとえば、PNOZmultiなどの適切な評価機器と組み合わせることで、EN IEC 61496-1/2のPL eまで適合します。
  • スペース重視のアプリケーションに適したシングルビームライトカーテン
  • 接続: M12コネクタ、4ピン
マルチビーム安全ライトカーテンPSENopt

PSENopt - マルチビーム安全ライトカーテン

PSENoptシリーズのマルチビーム安全ライトカーテンには、ボディプロテクション用にタイプ2とタイプ4のバージョンがあります。

  • EN ISO 13849-1のPL cのアまでプリケーションで使用可能
  • ミューティング、ブランキング、カスケード機能内蔵
  • ミューティングアームおよびミューティングセンサのアクセサリで増設可能
  • 寸法: 35×41.2 mm
  • 接続: 受光器1×コネクタ、M12、8ピン/投光器1×コネクタ、M12、4ピン
  • 素早く簡単な組み立て、取り付け、試運転
安全ライトカーテンPSENopt II

PSENopt II - 堅牢な安全ライトカーテン

PSENopt IIシリーズでは、タイプ3およびタイプ4のボディプロテクション用安全ライトカーテンをご用意しています。タイプ 3の安全ライトカーテンは、PL dまでのアプリケーション用に設計されています。さらに世界初のタイプ3安全ライトカーテンのUL認証を取得しました! 

  • 衝撃、衝突、振動から保護する高い堅牢性
  • EN ISO 13849-1のPL d(タイプ3)およびPL e(タイプ4)までのアプリケーションで使用可能
  • 接続: 受光器と投光器がそれぞれピグテールM12、5ピンを1個搭載
  • 寸法: 35×40 mm
  • コード化により、複数の安全ライトカーテンを近接して設置することができます。
  • 簡単な配線と組み立て
  • ミューティングアームおよびミューティングセンサのアクセサリで増設可能

PSENoptとPSENopt IIの両方の製品グループに幅広いアクセサリをご用意しています(偏向ミラーやポストプロテクタからミューティングアームまで)。適切なケーブル、コネクタ、およびアダプタについては、「接続技術」のページをご覧ください。どうぞお見逃しなく!

広いエリアの経済的な保護

ボディプロテクション用安全ライトカーテンは、広いエリアの保護が必要なアプリケーションで主に使用されます。最大55 mの動作範囲が可能です。ミラーと組み合わせて使用すると、たった1台のライトカーテンで複数面を保護することもできます。適切な安全コントローラと組み合わせることで、お客様の従業員と設備を最大限に保護します。

柵のない危険ゾーンと介入ポイントの保護

安全ライトカーテンPSENopt IIを使用したロボットセルのアクセスガード

ライトカーテンPSENopt IIを使用したロボットセルのバリアフリーのアクセスガード

  • 危険ゾーンへの進入を監視
  • 人が安全ライトカーテンを通過すると直ちにロボットをシャットダウン
  • コントローラをリセットしてロボットを再起動
安全ライトカーテンPSENoptを使用した複数面でのエリアの境界線の設定

安全ライトカーテンPSENoptと2つの統合ミラーコラムを使用した複数面での外部エリア境界線の設定

  • 最大3つのアクセス面を、1組のライトカーテンと2つのミラーコラムだけで監視可能
  • 配線作業、スペース要件、コストの削減
  • ミラーで赤外線を偏向させて保護フィールドを拡大
  • また、金属加工や木材加工用のガントリーフライス盤など、さらに規模の大きな生産設備にも最適です。

ピルツのSafety Distance Calculator

安全ライトカーテンの安全距離 – オンラインツールで直接計算!

適正安全距離も、ボディプロテクションのアプリケーションに重要な役割を果たします。ピルツのSafety Distance Calculatorは、お客様が必要距離を素早く簡単に計算し、最適な製品を選べるようにサポートします。

計算してみる

 

ミューティング - 資材の搬入・搬出時の生産性の向上

お客様のプロセスでは、生産中に資材を定期的に搬入・搬出しますか?ミューティングを使用すると、生産を中断することなく搬入・搬出できます。ピルツでは、組み込み用のさまざまなオプションをご用意しています。ミューティング機能を内蔵したPSENoptシリーズの安全ライトカーテン、または安全ライトカーテンPSENopt IIを使用すると、ミューティング機能を小型コントローラPNOZmulti 2に組み込むことができます。次の例は、安全な資材搬出用のL-ミューティングアプリケーションを示しています。

ミューティング機能を内蔵した安全ライトカーテンPSENoptを使用した、貨物センターのコンベヤの保護。

  • X-、T-、L-ミューティングが可能
  • T-、L-ミューティング用の組立済みのセット
  • 安全コントローラは、安全ライトカーテンの出力のみを監視し、ミューティング機能は監視なし

ミューティングアームを備えた安全ライトカーテンPSENopt IIと小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2を使用した、貨物センターのコンベヤの保護。

  • ミューティングブロック付きPNOZmultiでは、X-、T-、L-ミューティングが可能
  • X-、T-、L-ミューティング用の組立済みのセット
  • ミューティングアームは堅牢で組み込みが容易

また、次のとおり、ハンドおよびフィンガープロテクション用のライトカーテンも豊富に取り揃えています。

ピルツの製品レンジ: シングルおよびマルチビーム安全ライトバリヤ

トップページ
本社

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
ドイツ

電話: +49 711 3409-0
Eメール: [email protected]

テクニカルサポート

電話: +49 711 3409 444
Eメール: [email protected]

南北アメリカ

  • カナダ: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • メキシコ: +52 55 5572 1300
  • ブラジル: + 55 11 4942-7032
  • 米国 (フリーダイヤル): +1 877-PILZUSA (745-9872)

欧州

  • フランス (フリーダイヤル): +33 3 88104000
  • オーストリア: +43 1 7986263-444
  • フィンランド: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • スイス: +41 62 889 79 32
  • アイルランド: +353 21 4804983
  • イタリア: +39 0362 1826711
  • トルコ: +90 216 577 55 52
  • オランダ: +31 347 320477
  • ドイツ: +49 711 3409 444
  • 英国: +44 1536 460866
  • デンマーク: +45 74436332
  • ロシア: +7 495 6654993
  • スウェーデン: +46 300 13990 / +45 74436332
  • ポルトガル: +351 229 407 594
  • スペイン: +34 938497433
  • ベルギー: +32 9 321 75 70

アジア太平洋

  • ニュージーランド: +64 9 6345350
  • 中国: +86 400-088-3566
  • 日本: +81 45 471 2281
  • タイ: +66 210 54613
  • シンガポール: +65 6829 2920
  • 韓国: +82 31 778 3390
  • 台湾: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
  • オーストラリア (フリーダイヤル): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
コンタクトフォームを開く
電話:+49 711 3409-0
メール: [email protected]

当社がお手伝いできること


私は、私が同意しない限り、取得された個人情報は、注文の処理および問い合わせの対応のみに使用されること理解しています。個人情報保護に関する詳しい情報や、当社の個人情報保護責任者の連絡先はこちら: ピルツデータ保護
同意はいつでも取り消すことができます(Eメールでの連絡で十分です)。

* 必須フィールド